(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ASシルバーシェード (吸盤取付タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AS-ECS4
ASシルバーシェード (吸盤取付タイプ) ASシルバーシェード (キュウバントリツケタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,741円
税込単価
10,715円

【特長】・メッシュ生地のため、風を通し、室内温度上昇の原因でもある、近赤外線の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フィルム
  • 色:
    シルバー/グレー
  • 厚さ(mm):
    0.25
  • 幅(mm):
    800
  • 材質1:
    シート本体:ポリエステル+塩化ビニール樹脂
  • 幅(m):
    0.8
  • 遮光率(%):
    33
  • 特長:
    メッシュ生地の為、風を通し、室内温度上昇の原因でもある、近赤外線の侵入を軽減できます。防炎加工生地を使用しています。一般的なすだれよりも内側が暗くなりにくく、外から内側が見えにくいので、個人のプライバシーもしっかり守ってくれます。
  • 用途:
    オフィス、工場、学校などの窓ガラスに取付、室内への日差しの緩和に。
  • 仕様:
    四方バイアステープ加工。アルミハトメ付。吸盤付。
  • 付属品:
    アルミハトメ。吸盤
  • 内容量:
    1枚

型番

AS-ECS4 解除

Loading...

 
カタログを表示

AS-ECS4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
長さ(mm)
質量(g)
長さ(m)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AS-ECS4

AS-ECS4

4945132054339
439-0067
1350
190.000
1.35
1枚

1個

9,741( 10,715円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュ生地のため、風を通し、室内温度上昇の原因でもある、近赤外線の侵入を軽減できます。
・防炎加工生地を使用しています。
・一般的なすだれよりも内側が暗くなりにくく、外から内側が見えにくいので、個人のプライバシーもしっかり守ってくれます。
【用途】
・オフィス、工場、学校などの窓ガラスに取付、室内への日差しの緩和に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ASシルバーシェード (吸盤取付タイプ)の型番AS-ECS4のページです。
型番AS-ECS4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ASシルバーシェード (吸盤取付タイプ)

ASシルバーシェード (吸盤取付タイプ)

    ASシルバーシェード (すだれタイプ)

    ASシルバーシェード (すだれタイプ)

      遮光・遮熱メッシュシート

      遮光・遮熱メッシュシート

        シェード(Sカンタイプ)

        シェード(Sカンタイプ)

          ヘルメット用防暑タレ そーかい君2

          ヘルメット用防暑タレ そーかい君2

            シェード(吸盤タイプ)

            シェード(吸盤タイプ)

              目隠し用内貼りフィルム

              目隠し用内貼りフィルム

                遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)

                遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)

                  窓用フィルムレフテル

                  窓用フィルムレフテル

                    窓用遮熱フィルム(シルバータイプ)

                    窓用遮熱フィルム(シルバータイプ)

                      遮光シート ワイドスクリーン

                      遮光シート ワイドスクリーン

                        作業用パラソル

                        作業用パラソル

                          TRUSCO たれクール

                          TRUSCO たれクール

                            メーカー 旭産業 旭産業 トラスコ中山 エスコ 谷沢製作所 エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 帝人フロンティア 新和興業 日本ワイドクロス トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 9,741円 9,742円 1,571円 11,360円 1,027円 10,530円 8,820円 938円 35,953円 6,075円 3,427円 4,120円 972円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   4日目   4日目~   1日目~   4日目   1日目  
                            商品タイプ フィルム フィルム フィルム - 頭周り用品 その他 フィルム フィルム フィルム フィルム その他 その他 頭周り用品
                            シルバー/グレー シルバー/グレー - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.25 0.25 - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 800 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 シート本体:ポリエステル+塩化ビニール樹脂 シート本体:ポリエステル+塩化ビニール樹脂●上部パイプ:アルミ - - - - - - - - - - -

                            ASシルバーシェード (吸盤取付タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AS-ECS5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 長さ(mm) 質量(g) 長さ(m) 内容量

                            10,377円

                            ( 11,415円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4945132054346439-00751800240.0001.8-

                            熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました