(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
タナガード ナイロン
  • 数量スライド割引

タナガード ナイロン (レビュー)

通常価格(税別)
1,586円 ~ 2,580円
税込価格
1,745円 ~ 2,838円
通常出荷日
1日目
棚に収められた商品・書籍などの、地震による落下を防止するベルト。
【特長】
・開閉バックル式で、収納品の取り外しが簡単ワンタッチ。
​・様​々​な​柱​に​取​り​付​け可能​、​高​さ​が​自​由​自​在​に​調​節​可能​な転倒防止用品。
・​​収​納​品​の​取​り​出​し​も​簡​単​。
【用途】
・幅は25mmと50mmから選択可能。
・軽量で使い勝手の良い樹脂バックルタイプと、強度の高いカムバックルタイプから選択可能。
・​棚​上​の​商​品​・​書​類​の​落​下​防​止​、​ペ​ー​ル​缶​、​ド​ラ​ム​缶​の​転​倒​防​止​に​最適。
​・​金​型​の​落​下​防​止​に最適​。

タナガード ナイロンのレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    落下防止に使用しています
    評価 4.0満足度:4.02024/05/23
    コンテナに入れた部品などを棚に保管しています。地震などによるコンテナの落下防止にこの商品を使用しています。両端ループベルトタイプを選んだので支柱にも取り付けやすく、樹脂バックルタイプで張りの調整も簡単でした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金型用棚の落下防止用に使用
    評価 5.0満足度:5.02021/12/07
    金型落下防止用として使用しています。
    即日納入で、取付も簡単で問題無く使用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    棚の荷物落下防止ベルト
    評価 4.0満足度:4.02016/06/29
    簡単に取り外しができます。ベルトも丈夫そうで満足です。
    ただ、最初に行う棚への取り付けに苦戦します。説明書の絵が重要です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タナガード ナイロン

タナガード ナイロン

    タナガード 2PJ-09・12・15・18

    タナガード 2PJ-09・12・15・18

      突っ張りポール(伸縮)

      突っ張りポール(伸縮)

        アズワン リンクワイヤーストッパー

        アズワン リンクワイヤーストッパー

          メーカー オーエッチ工業 アズワン エスコ アズワン
          通常価格 1,586円 2,000円 5,550円 6,650円
          通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目  
          商品タイプ 家具転倒防止用金具 家具転倒防止用金具 転倒防止伸縮棒 家具転倒防止用金具
          ブルー - その他 グレー
          サイズ M - - -
          材質1 ベルト:ナイロン - - -
          品名 タナガード - - -

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。