(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤマトプロテック 二酸化炭素消火器 YC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヤマトプロテック 二酸化炭素消火器 YC

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
32,831円 ~ 67,508円  特別価格 
税込価格
36,114円 ~ 74,259円  特別価格 

【特長】・電気施設や精密機械・機器の火災にすぐれた消火能力を発揮する、ガス系消...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    消火器
  • 仕様:
    蓄圧式
  • 消化剤タイプ:
    二酸化炭素
  • ストップ機能:
  • 材質1:
    スチール
  • 設計標準使用期限:
    10年
  • 材質:
    スチール製
  • 仕様詳細:
    リサイクルシール付
  • 使用温度範囲(℃):
    -30~+40
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
放射時間(秒)
薬剤量(kg)
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
幅(mm)
放射距離(m)
適合火災
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
14
2.4
二酸化炭素消火器5型
4931554007770
453-4794
8500.0
477
197
2~4
-
1本

1個

32,831( 36,114円 )

5日目

21
4.6
二酸化炭素消火器10型
4931554007794
453-4786
14300.0
734
250
2~5
-
1本

1個

51,620( 56,782円 )

1日目

30
6.8
二酸化炭素消火器15型
4931554007800
811-5446
20000.0
773
265
2~5
B-4、C
1本

1個

67,508円

61,823

( 68,005円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気施設や精密機械・機器の火災にすぐれた消火能力を発揮する、ガス系消火器です
【用途】
・電気関係施設や精密機械・機器など

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤマトプロテック 二酸化炭素消火器 YC

ヤマトプロテック 二酸化炭素消火器 YC

    AB機械泡消火器

    AB機械泡消火器

      ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-10NX

      ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-10NX

        ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-20X

        ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-20X

          ABCステンレス製(蓄圧式)消火器

          ABCステンレス製(蓄圧式)消火器

            大型ABC粉末消火器 (蓄圧式)

            大型ABC粉末消火器 (蓄圧式)

              蓄圧式粉末消火器 PEP-10N

              蓄圧式粉末消火器 PEP-10N

                SUS製蓄圧式粉末消火器10型(3.5kg)

                SUS製蓄圧式粉末消火器10型(3.5kg)

                  ABC粉末消火器(加圧式)

                  ABC粉末消火器(加圧式)

                    ABC中性強化液消火器 蓄圧式 薬剤量 2kg・3kg

                    ABC中性強化液消火器 蓄圧式 薬剤量 2kg・3kg

                      クリーンルーム用消火器

                      クリーンルーム用消火器

                        日本ドライケミカル ABC粉末消火器(加圧式)PAN-4A3/PAN-6A3

                        日本ドライケミカル ABC粉末消火器(加圧式)PAN-4A3/PAN-6A3

                          蓄圧式粉末(ABC)消火器 FM-Xシリーズ

                          蓄圧式粉末(ABC)消火器 FM-Xシリーズ

                            メーカー ヤマトプロテック ヤマトプロテック ヤマトプロテック ヤマトプロテック ヤマトプロテック 日本ドライケミカル 初田製作所 初田製作所 マルヤマエクセル MORITA(モリタ防災テック) アズワン 日本ドライケミカル ヤマトプロテック
                            通常価格 32,831円 23,907円 9,239円 6,611円 19,275円 66,863円 6,492円 17,586円 17,167円 14,174円 37,050円 10,155円 4,721円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   4日目   1日目   1日目   4日目   4日目   5日目   1日目   1日目~   45日目   1日目   5日目~  
                            商品タイプ 消火器 - - 消火器 - 消火器 消火器 消火器 消火器 消火器 消火器 - 消火器
                            仕様 蓄圧式 - - 蓄圧式 - 蓄圧式 蓄圧式 蓄圧式 加圧式 蓄圧式 - - 蓄圧式
                            消化剤タイプ 二酸化炭素 - - 粉末 - 粉末 粉末 粉末 粉末 強化液 強化液 - 粉末
                            ストップ機能 - - - - - - -
                            材質1 スチール スチール - ステンレス - - - - - - - -

                            ヤマトプロテック 二酸化炭素消火器 YCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            消火器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました