(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BC二酸化炭素消火器 (蓄圧式・ストップ機能付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

BC二酸化炭素消火器 (蓄圧式・ストップ機能付)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
36,604円 ~ 40,749円
税込価格
40,264円 ~ 44,824円

対​象​物​を​汚​損​さ​せ​ないBC消火器。【特長】・​薬​剤​の​変​質...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    消火器
  • 仕様:
    蓄圧式
  • 消化剤タイプ:
    二酸化炭素
  • ストップ機能:
  • 放射距離(m):
    2~4
  • 設計標準使用期限:
    10年
  • 特長:
    容器の汚損、発錆、薬剤への変質が少なく、電気に絶縁性があります。薬剤による汚損の心配がありません。
  • 用途:
    適用火災:油火災・電気火災。汚れを嫌う所に(書庫、美術館展示室)。高い絶縁性がもとめられる所に(電気設備、電算設備等、通信機室)。危険物を扱う所に(自動車整備工場、貯蔵庫)。
  • 内容量:
    1本

Loading...

NC-5-2

NC-5-2

NC-7-2

NC-7-2

特長

  • 対象物を汚損させない
  • 薬剤の変質が少なく、電気絶縁性あり

用途

  • 適用火災
  • 汚れを嫌う所に(書庫、美術館展示室)
  • 高い絶縁性が求められる所に(電気設備、電算設備等、通信機室)
  • 危険物を扱う所に(自動車整備工場、貯蔵庫)

仕様

  • 蓄圧式
  • ストップ機構付
  • 設計標準使用期限10年
  • リサイクルシール付
  • 消火薬剤:二酸化炭素
  • 放射時間:約18秒
  • 放射距離:2~4m

材質

  • 製造国:日本

使用温度範囲

  • -30~+40度

製品仕様

品 番放射時間
(秒)
放射距離
(m)
薬剤量
(kg)
高さ
(mm)
質量
(kg)
NC-5-2約142~42.36608.2
NC-7-2約182~43.252010.0
商品情報を表示

型番リスト

型番
放射時間(秒)
薬剤量(kg)
JANコード
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

NC-7-2

約18
3.2
4944424400526
453-3097
10000
520
1本

1個

40,749( 44,824円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

対​象​物​を​汚​損​さ​せ​ないBC消火器。
【特長】
・​薬​剤​の​変​質​が​少​な​く​、​電​気​絶​縁​性​が​ある​。
・適​用​火​災​:​ 油​火​災​・​電​気​火​災​。
【用途】
​・​汚​れ​を​嫌​う​所​に​(​書​庫​、​美​術​館​展​示​室​)​。
​・​高​い​絶​縁​性​が​も​と​め​ら​れ​る​所​に​(​電​気​設​備​、​電​算​設​備​等​、​通​信​機​室​)​。
​・​危​険​物​を​扱​う​所​に​(​自​動​車​整​備​工​場​、​貯​蔵​庫​)​。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BC二酸化炭素消火器 (蓄圧式・ストップ機能付)

BC二酸化炭素消火器 (蓄圧式・ストップ機能付)

    ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-10NX

    ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-10NX

      蓄圧式粉末(ABC)消火器 FM-Xシリーズ

      蓄圧式粉末(ABC)消火器 FM-Xシリーズ

        SUS製蓄圧式粉末消火器10型(3.5kg)

        SUS製蓄圧式粉末消火器10型(3.5kg)

          住宅用強化液

          住宅用強化液

            蓄圧式粉末消火器 PEP-10N

            蓄圧式粉末消火器 PEP-10N

              ABC中性強化液消火器 蓄圧式 薬剤量 2kg・3kg

              ABC中性強化液消火器 蓄圧式 薬剤量 2kg・3kg

                クリーンルーム用消火器

                クリーンルーム用消火器

                  AB機械泡消火器

                  AB機械泡消火器

                    ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-20X

                    ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-20X

                      火消しスプレー(エアゾール)

                      火消しスプレー(エアゾール)

                        日本ドライケミカル ABC粉末消火器(加圧式)PAN-4A3/PAN-6A3

                        日本ドライケミカル ABC粉末消火器(加圧式)PAN-4A3/PAN-6A3

                          消火器スタンド

                          消火器スタンド

                            メーカー 日本ドライケミカル ヤマトプロテック ヤマトプロテック 初田製作所 マルヤマエクセル 初田製作所 MORITA(モリタ防災テック) アズワン ヤマトプロテック ヤマトプロテック アズワン 日本ドライケミカル テラモト
                            通常価格 36,604円 9,239円 4,721円 17,586円 10,817円 6,492円 14,174円 37,050円 23,907円 6,611円 3,294円 10,155円 18,500円
                            通常出荷日 6日目~   4日目   5日目~   5日目   4日目   4日目   1日目~   45日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 消火器 - 消火器 消火器 - 消火器 消火器 消火器 - 消火器 消火器 - 消火器収納
                            仕様 蓄圧式 - 蓄圧式 蓄圧式 - 蓄圧式 蓄圧式 - - 蓄圧式 - - -
                            消化剤タイプ 二酸化炭素 - 粉末 粉末 - 粉末 強化液 強化液 - 粉末 エアゾール - -
                            ストップ機能 - - - - - - - - -
                            放射距離(m) 2~4 - - - - - - - - - - 3~5 -

                            BC二酸化炭素消火器 (蓄圧式・ストップ機能付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            消火器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました