(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャンバスサック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キャンバスサック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,600円
税込単価
1,760円

ハードな使用に耐える、タフなポリエステルキャンバスのツールホルダです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腰ベルト
  • 商品用途:
    ツールホルダー
  • JANコード:
    4937897064364
  • トラスココード:
    432-7055
  • 質量(g):
    52
  • 高さ(mm):
    230
  • 幅(mm):
    80
  • 特長:
    ハードな使用に耐える、タフなポリエステルキャンバスのツールホルダです。
  • 材質:
    耐摩耗ポリエステルキャンバス
  • 内容量:
    1個

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ND-941

1個

5個

1,600( 1,760円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハードな使用に耐える、タフなポリエステルキャンバスのツールホルダです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャンバスサックの型番ND-941のページです。
型番ND-941に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャンバスサック

キャンバスサック

    キャンバスホルダ

    キャンバスホルダ

      腰袋(マチ部分補強済み)

      腰袋(マチ部分補強済み)

        ベロクログローブホルダー 青

        ベロクログローブホルダー 青

          腰袋(電工用・内装用)

          腰袋(電工用・内装用)

            205x 75mm カッターナイフケース

            205x 75mm カッターナイフケース

              電工キャンバスバッグ

              電工キャンバスバッグ

                ツールバッグ HUMHEMスタイルシリーズ ネイルバッグ

                ツールバッグ HUMHEMスタイルシリーズ ネイルバッグ

                  道具袋

                  道具袋

                    ギアテザー ガムテープ用

                    ギアテザー ガムテープ用

                      デニムスマホケース

                      デニムスマホケース

                        腰袋(ベルト通し幅 65mm〜85mm)

                        腰袋(ベルト通し幅 65mm〜85mm)

                          1WAYバッグ

                          1WAYバッグ

                            メーカー DENSAN DENSAN エスコ CETACEA エスコ エスコ DENSAN 基陽 トラスコ中山 CETACEA トラスコ中山 エスコ プロスター
                            通常価格 1,600円 1,600円 1,810円 1,903円 3,590円 890円 4,100円 5,554円 4,706円 3,750円 754円 1,320円 1,509円
                            通常出荷日 2日目   1日目~   2日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   2日目~   1日目   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ 腰ベルト 腰ベルト - 腰ベルト 箱・ケース - 箱・ケース
                            商品用途 ツールホルダー ツールホルダー キャリーバッグ - キャリーバッグ ツールホルダー パーツケース ツールホルダー パーツケース - ツールホルダー キャリーバッグ キャリーバッグ
                            JANコード 4937897064364 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 432-7055 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 52 - - - - - - - - - - - -

                            キャンバスサックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました