(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

垂直親綱用グリップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

垂直親綱用グリップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,377円
税込単価
8,115円

【特長】垂直親綱用グリップ(1本吊り専用)です。【用途】建設・土木・造船・橋梁...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    仮設器材
  • 仕様:
    1本吊り専用
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 径×長さ(mm):
    10×800
  • 適用親網(mm):
    16~20
  • JANコード:
    4510620240206
  • トラスココード:
    434-2747
  • 質量(g):
    760.000
  • 材質1:
    ランヤード:ナイロン
  • 材質2:
    フック:スチール
  • 材質3:
    チャック:スチール
  • 材質:
    チャック/フック:スチール
  • ランヤード:
    ナイロン
  • 仕様詳細:
    3ツ打テトロンロープ/フックNo.27C
  • 特長1:
    垂直親綱用グリップ(1本吊り専用)です。
  • 内容量:
    1本

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RC

1本

1個

7,377( 8,115円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
垂直親綱用グリップ(1本吊り専用)です。
【用途】
建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラント・その他に使用できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

垂直親綱用グリップの型番RCのページです。
型番RCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

垂直親綱用グリップ

垂直親綱用グリップ

    傾斜面用ロリップ

    傾斜面用ロリップ

      傾斜面用ロリップ(ライフライン用)

      傾斜面用ロリップ(ライフライン用)

        台付けロープ ベルブロック

        台付けロープ ベルブロック

          傾斜面用SDロリップ

          傾斜面用SDロリップ

            垂直親綱用スライド金具(S-スライド)

            垂直親綱用スライド金具(S-スライド)

              昇降・定位置作業用 78ロリップ

              昇降・定位置作業用 78ロリップ

                ハーネス用ランヤード ノビロン 黒

                ハーネス用ランヤード ノビロン 黒

                  ハンドタイトナー本体

                  ハンドタイトナー本体

                    傾斜面用アシストロリップ

                    傾斜面用アシストロリップ

                      ハーネス用ランヤード ノビロン 青

                      ハーネス用ランヤード ノビロン 青

                        傾斜面作業用ロリップ(メインロープ用) KS-1

                        傾斜面作業用ロリップ(メインロープ用) KS-1

                          ハーネス用ランヤード 130KG対応型 ノビロン 黒

                          ハーネス用ランヤード 130KG対応型 ノビロン 黒

                            メーカー タイタン 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 ユニット 藤井電工 藤井電工 タイタン 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工
                            通常価格 7,377円 11,572円 15,007円 3,325円 53,464円 16,006円 9,158円 11,007円 11,880円 21,111円 11,008円 17,074円 14,129円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   4日目   1日目   9日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品種類 仮設器材 仮設器材 仮設器材 墜落防止用ブロック 仮設器材 - 仮設器材 ランヤード(フルハーネス用) フックハンガー 仮設器材 - 仮設器材 ランヤード(フルハーネス用)
                            仕様 1本吊り専用 - 1本吊り専用 - - - - - - - - - -
                            ツインランヤード - - - - -
                            胴ベルト - - - - - - -
                            径×長さ(mm) 10×800 - - - - - - - - - - - -

                            垂直親綱用グリップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました