(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

傾斜面用アシストロリップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

傾斜面用アシストロリップ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,111円 19,928円
税込単価
23,222円 21,921円

傾斜面ロリップで操作レバーを握り、親綱とフリー状態時、誤って操作レバーを握った...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    仮設器材
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • JANコード:
    4956133033377
  • トラスココード:
    444-9461
  • 適用親綱(mm):
    18
  • 質量(g):
    700
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 材質:
    本体:スチール
  • ロープ長さ(cm):
    80
  • 仕様詳細:
    リングキャッチ付連結
  • 用途:
    傾斜面ロリップ用オプション品です。
  • 特長:
    傾斜面ロリップで操作レバーを握り、親綱とフリー状態時、誤って操作レバーを握ったまま墜落した状態でもそれを阻止するロリップです。国土交通省「新技術情報提供システム NETIS登録品」です。
  • 内容量:
    1本

型番

SS21-AS-BX 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS21-AS-BX

1本

1個

21,111円

19,928

( 21,921円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

傾斜面ロリップで操作レバーを握り、親綱とフリー状態時、誤って操作レバーを握ったまま墜落した状態でもそれを阻止するロリップです。国土交通省「新技術情報提供システム NETIS登録品」です。傾斜面ロリップ用オプション品です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

傾斜面用アシストロリップの型番SS21-AS-BXのページです。
型番SS21-AS-BXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

傾斜面用アシストロリップ

傾斜面用アシストロリップ

    マイブロック 4mタイプ

    マイブロック 4mタイプ

      ツヨロン SS21ロリップ

      ツヨロン SS21ロリップ

        安全器 FMスカイロック

        安全器 FMスカイロック

          マイブロック 6mタイプ

          マイブロック 6mタイプ

            ハーネス用腿ベルトハンガー

            ハーネス用腿ベルトハンガー

              昇降・定位置作業用 78ロリップ

              昇降・定位置作業用 78ロリップ

                タイタン マイブロック帯ロープ式MY-6HR

                タイタン マイブロック帯ロープ式MY-6HR

                  鉄骨用親綱支柱 LP型

                  鉄骨用親綱支柱 LP型

                    安全帯用ロープ収納袋

                    安全帯用ロープ収納袋

                      ベルト巻取式 ベルブロック (3.5mタイプ)

                      ベルト巻取式 ベルブロック (3.5mタイプ)

                        ベルトロック BL-6

                        ベルトロック BL-6

                          MAT-565 柱状安全帯用・補助帯

                          MAT-565 柱状安全帯用・補助帯

                            メーカー 藤井電工 タイタン 藤井電工 藤井電工 タイタン TJMデザインタジマツール 藤井電工 タイタン タイタン 藤井電工 藤井電工 遠藤工業 マーベル
                            通常価格 21,111円 27,900円 10,179円 53,562円 31,200円 2,541円 9,158円 36,600円 47,523円 529円 30,374円 35,107円 6,483円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   8日目   1日目  
                            商品種類 仮設器材 墜落防止用ブロック ランヤード 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック - 仮設器材 墜落防止用ブロック - - 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック ベルト関連用品
                            ツインランヤード - - - - - - - - - - -
                            胴ベルト - - - - - - - - - -
                            JANコード 4956133033377 - 4956133009303 - - - 4956133028762 - - - - - -
                            トラスココード 444-9461 - 223-2863 - - - 388-2292 - - - - - -

                            傾斜面用アシストロリップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました