(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

傾斜面作業用ロリップ(メインロープ用) KS-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

傾斜面作業用ロリップ(メインロープ用) KS-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,074円
税込単価
18,781円

【特長】・ロリップ本体は手の平で握れ、簡単に操作できます・フックシンブル(ロー...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    仮設器材
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • JANコード:
    4956133008306
  • トラスココード:
    444-9312
  • 適用親綱(mm):
    16~18
  • 質量(g):
    1570.000
  • 材質1:
    本体およびフック:スチール
  • 材質2:
    ロープ:ナイロン
  • ロープ(子綱)寸法(mm)径×長さ:
    12×400
  • 材質:
    本体:スチール(およびフック)/ロープ:ナイロン
  • ランヤード寸法(mm):
    12×400 2本
  • フック有効径(mm):
    18
  • ロープ(子綱):
    2本付
  • 特長:
    親綱をかむ爪は国内唯一のW押爪です。ロリップ本体は手の平で握れ、簡単に操作できます。フックシンブル(ロープ摩耗防止)は荷をかけるため壊れやすいですが、極太シンブル採用で解消しております。
  • 内容量:
    1本

型番

KS-1-BX 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KS-1-BX

1本

1個

17,074( 18,781円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロリップ本体は手の平で握れ、簡単に操作できます
・フックシンブル(ロープ摩耗防止)は荷をかけるため壊れやすいですが、極太シンブル採用で解消しております
・傾斜面作業用ベルトと併用して使用するロリップです
・長時間体重を預ける作業に使用する重作業用と、現場巡視など体重を預けることが少ない場合に使用する軽作業用があります

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

傾斜面作業用ロリップ(メインロープ用) KS-1の型番KS-1-BXのページです。
型番KS-1-BXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

傾斜面作業用ロリップ(メインロープ用) KS-1

傾斜面作業用ロリップ(メインロープ用) KS-1

    傾斜面用ロリップ(ライフライン用)

    傾斜面用ロリップ(ライフライン用)

      傾斜面用ロリップ

      傾斜面用ロリップ

        傾斜面用SDロリップ

        傾斜面用SDロリップ

          傾斜面ベルト用ヨーク金具

          傾斜面ベルト用ヨーク金具

            フルハーネス安全帯用肩パット

            フルハーネス安全帯用肩パット

              マイブロック 12m・15mタイプ

              マイブロック 12m・15mタイプ

                スマートハーネス Lサイズ

                スマートハーネス Lサイズ

                  アルミバックル胴ベルト 1200mm

                  アルミバックル胴ベルト 1200mm

                    安全帯用腰部サポーター プロガード

                    安全帯用腰部サポーター プロガード

                      昇降・定位置作業用 78ロリップ

                      昇降・定位置作業用 78ロリップ

                        落下防止器具フックキャッチ

                        落下防止器具フックキャッチ

                          マイブロック 6mタイプ

                          マイブロック 6mタイプ

                            メーカー 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 エスコ タイタン 藤井電工 基陽 タイタン 藤井電工 つくし工房 タイタン
                            通常価格 17,074円 15,007円 11,572円 53,464円 5,840円 3,448円 72,699円 19,077円 2,634円 5,280円 9,158円 5,369円 31,200円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目  
                            商品種類 仮設器材 仮設器材 仮設器材 仮設器材 仮設器材 ベルト関連用品 墜落防止用ブロック - - ベルト関連用品 仮設器材 仮設器材 墜落防止用ブロック
                            ツインランヤード - - - - - - - -
                            胴ベルト - - - - - - - -
                            JANコード 4956133008306 4956133024450 4956133033315 - 4956133033407 - - 4956133067297 - - 4956133028762 - -
                            トラスココード 444-9312 444-9347 444-9339 - 444-9606 - - 163-5058 - - 388-2292 - -

                            傾斜面作業用ロリップ(メインロープ用) KS-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました