(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

木登り器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

木登り器

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,955円 30,559円
税込単価
37,351円 33,615円

4本の爪が、がっちり木の表面を捉えます。【特長】・両足各々の内側の短爪が木の表...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    仮設器材
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • JANコード:
    4956133012419
  • トラスココード:
    444-9304
  • 質量(g):
    1130
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 材質2:
    ベルト:ナイロン・ゴム
  • 材質:
    本体:スチール/ベルト:ナイロン・ゴム
  • 特長:
    内側短爪と外側長爪で木を掴み昇降します。足部分に1本のベルトとゴムバンドで装着します。
  • 内容量:
    1足

型番

FR-100-BX 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FR-100-BX

1足

1個

33,955円

30,559

( 33,615円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

4本の爪が、がっちり木の表面を捉えます。
【特長】
・両足各々の内側の短爪が木の表面に食い込み、外側の長爪がそれを補助するため、枝に足を掛けるの同じような姿勢で昇降ができます
・足部分に1本のベルトとゴムバンドで装着します

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木登り器の型番FR-100-BXのページです。
型番FR-100-BXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

木登り器

木登り器

    傾斜面ベルト用ヨーク金具

    傾斜面ベルト用ヨーク金具

      アルミバックル胴ベルト 1200mm

      アルミバックル胴ベルト 1200mm

        フルハーネス安全帯用パッド

        フルハーネス安全帯用パッド

          セイフティブロック (ワイヤーロープ式)

          セイフティブロック (ワイヤーロープ式)

            傾斜面用ロリップ

            傾斜面用ロリップ

              傾斜面作業用ロリップ(メインロープ用) KS-1

              傾斜面作業用ロリップ(メインロープ用) KS-1

                傾斜面用ロリップ(ライフライン用)

                傾斜面用ロリップ(ライフライン用)

                  ベルト巻取式 ベルブ

                  ベルト巻取式 ベルブ

                    ハンガーカラビナLL

                    ハンガーカラビナLL

                      昇降・定位置作業用 78ロリップ

                      昇降・定位置作業用 78ロリップ

                        ロープ式安全帯用収納袋

                        ロープ式安全帯用収納袋

                          ハーネス用腿ベルトハンガー

                          ハーネス用腿ベルトハンガー

                            メーカー 藤井電工 藤井電工 基陽 藤井電工 タイタン 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 E-Value 藤井電工 タイタン TJMデザインタジマツール
                            通常価格 33,955円 5,840円 2,634円 2,282円 95,231円 11,572円 17,074円 15,007円 56,829円 481円 9,158円 498円 2,541円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   4日目   1日目   4日目  
                            商品種類 仮設器材 仮設器材 - ベルト関連用品 墜落防止用ブロック 仮設器材 仮設器材 仮設器材 墜落防止用ブロック - 仮設器材 ロープ収納袋 -
                            ツインランヤード - - - - - - - -
                            胴ベルト - - - - - - - -
                            JANコード 4956133012419 4956133033407 - - - 4956133033315 4956133008306 4956133024450 4956133047664 - 4956133028762 - -
                            トラスココード 444-9304 444-9606 - - - 444-9339 444-9312 444-9347 102-6282 - 388-2292 - -

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました