(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全ループ(ハードタイプ・使用最大荷重:3kg)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TAL-160-3-TM
安全ループ(ハードタイプ・使用最大荷重:3kg) アンゼンループ(ハード シヨウ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,520円
税込単価
2,772円

ステンレスワイヤを特許ループ加工で形状記憶し、ウレタン被膜加工を施していますの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全ロープ
  • 特性:
    耐候性
  • 材質:
    芯:ステンレスワイヤ
  • 最大長(mm):
    1600
  • 詳細タイプ:
    ハードタイプ(使用最大荷重:3kg)
  • 質量(g):
    80.000
  • 材質1:
    芯:ステンレスワイヤ
  • 特長:
    ステンレスワイヤを特許ループ加工で形状記憶し、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性に優れています。復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れ、ループの型崩れも生じません。
  • 用途:
    高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に。
  • 使用最大荷重(kg):
    3
  • ショートワイヤ長さ(mm):
    40
  • ロングワイヤ長さ(mm):
    170
  • 内容量:
    1本

型番

TAL-160-3-TM 解除

Loading...

図面

TAL-160-3-R

安全ループ(ハードタイプ・使用最大荷重:3kg) TAL-160-3-R図面

TAL-160-3-SMK

安全ループ(ハードタイプ・使用最大荷重:3kg) TAL-160-3-SMK図面

TAL-160-3-TM

安全ループ(ハードタイプ・使用最大荷重:3kg) TAL-160-3-TM図面

使用方法・使用事例

使用方法

安全ループ(ハードタイプ・使用最大荷重:3kg) 取扱説明書
商品情報を表示

TAL-160-3-TM の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAL-160-3-TM

クリア
4989999299083
431-0977
1本
10

2個

2,520( 2,772円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレスワイヤを特許ループ加工で形状記憶し、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性に優れています。復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れ、ループの型崩れも生じません。高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全ループ(ハードタイプ・使用最大荷重:3kg)の型番TAL-160-3-TMのページです。
型番TAL-160-3-TMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全ループ(ハードタイプ・使用最大荷重:3kg)

安全ループ(ハードタイプ・使用最大荷重:3kg)

    安全ループ(ハードタイプ・使用最大荷重:2kg)

    安全ループ(ハードタイプ・使用最大荷重:2kg)

      リテンションランヤード スナップシャックル

      リテンションランヤード スナップシャックル

        ランヤードミニ(60cm)

        ランヤードミニ(60cm)

          ハイテク繊維製工具接続コード

          ハイテク繊維製工具接続コード

            接続コード 3㎏

            接続コード 3㎏

              安全ロープ AZシリーズ

              安全ロープ AZシリーズ

                安全ロープ ナイロンロープ芯 使用最大荷重 3kg

                安全ロープ ナイロンロープ芯 使用最大荷重 3kg

                  ワイヤーフィット安全コード スパイダーシリーズ

                  ワイヤーフィット安全コード スパイダーシリーズ

                    スマートザイル”ショックコード式

                    スマートザイル”ショックコード式

                      安全ループ(ミニタイプ)

                      安全ループ(ミニタイプ)

                        MCC セーフティワイヤレッド

                        MCC セーフティワイヤレッド

                          ワイヤーフィット安全コード

                          ワイヤーフィット安全コード

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 CETACEA KAHARA トップ工業 SK-11 TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール SK-11 TJMデザインタジマツール トラスコ中山 松阪商事 SK-11
                            通常価格 2,520円 1,664円 13,007円 550円 550円 455円 1,987円 3,201円 1,910円 1,381円 1,199円 1,418円 1,715円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   3日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目~   5日目   3日目  
                            商品タイプ 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード - 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ - 工具接続コード
                            特性 耐候性 耐候性 - - - - - - - - 耐候性 - -
                            材質 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ その他 その他 ポリカーボネート - - その他 - その他 芯:ステンレスワイヤ - -
                            最大長(mm) 1600 1600 - - - - - - - - 1300 - -
                            詳細タイプ ハードタイプ(使用最大荷重:3kg) ハードタイプ(使用最大荷重:2kg) - - - - - - - - - - -

                            安全ループ(ハードタイプ・使用最大荷重:3kg)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TAL-160-3-R
                            TAL-160-3-SMK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 内容量

                            2,520円

                            ( 2,772円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            10レッド4989999299090431-0985-

                            2,520円

                            ( 2,772円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10スモーク4989999299106431-0993-

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました