(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スマートザイル”ショックコード式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スマートザイル”ショックコード式

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,381円 ~ 1,637円
税込価格
1,519円 ~ 1,801円

工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全ロープ
  • 材質:
    その他
  • 線径×長さ(mm×m):
    4.5
  • 最大長(mm):
    1300
  • 材質詳細:
    伸縮ロープ芯材:ゴム工具接続ロープ芯材:ポリエステル
  • 自然長(mm):
    800
  • 質量(g):
    57.000
  • 材質1:
    伸縮ロープ芯材:ゴム
  • 材質2:
    工具接続ロープ芯材:ポリエステル
  • 全長(mm):
    800
  • 長さ(mm):
    800
  • 特長:
    工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました。伸縮ロープ側に、スリムな高伸縮繊維ロープを使用しました。
  • 用途:
    高所作業時の工具落下防止に。
  • 高繊維伸縮ロープ径(mm):
    4.0
  • 工具接続ロープ径(mm):
    4.5
  • 使用最大荷重(kg):
    1.5
  • 内容量:
    1本

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
4975364162113
447-6808
オレンジ
1本

5個

1,381( 1,519円 )

1日目

イエロー
4975364162106
447-6816
-
1本

5個

1,637( 1,801円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました。伸縮ロープ側に、スリムな高伸縮繊維ロープを使用しました。高所作業時の工具落下防止に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スマートザイル”ショックコード式

スマートザイル”ショックコード式

    ハイテク繊維製工具接続コード

    ハイテク繊維製工具接続コード

      接続コード 3㎏

      接続コード 3㎏

        MCC セーフティワイヤブラック

        MCC セーフティワイヤブラック

          布製セーフティコード 使用荷重3kg

          布製セーフティコード 使用荷重3kg

            ケブラー接続コード

            ケブラー接続コード

              ランヤードミニ(60cm)

              ランヤードミニ(60cm)

                トップ工業 接続ワイヤ

                トップ工業 接続ワイヤ

                  布製セーフティコード 使用荷重1kg

                  布製セーフティコード 使用荷重1kg

                    布製セーフティコード(5kgタイプ)

                    布製セーフティコード(5kgタイプ)

                      リテンションランヤード スナップシャックル

                      リテンションランヤード スナップシャックル

                        TOP工業 セーフティーコード ツインハイスリム 二刀流 ナスカンタイプ

                        TOP工業 セーフティーコード ツインハイスリム 二刀流 ナスカンタイプ

                          JTC-1500 ツールキャッチャー

                          JTC-1500 ツールキャッチャー

                            メーカー TJMデザインタジマツール トップ工業 SK-11 松阪商事 SK-11 SK-11 KAHARA トップ工業 SK-11 フジ矢 CETACEA 職人作 マーベル
                            通常価格 1,381円 500円 424円 1,418円 900円 220円 550円 550円 800円 1,938円 12,162円 2,180円 2,200円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   3日目   5日目   3日目   3日目   1日目~   1日目   3日目   1日目~   1日目~   1日目   8日目  
                            商品タイプ 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード - 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード
                            材質 その他 ポリカーボネート - - ポリエステル - その他 ステンレス - その他 その他 ゴム・ポリエステル繊維 -
                            線径×長さ(mm×m) 4.5 - - - - - 1.5×0.6 φ1×0.03 - 8×0.84 - - -
                            最大長(mm) 1300 - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 伸縮ロープ芯材:ゴム工具接続ロープ芯材:ポリエステル - - - - - - - - - - - -

                            スマートザイル”ショックコード式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました