(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創ロング手袋PU(レベル5)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TCRG-5PUL-L
耐切創ロング手袋PU(レベル5) タイセッソウロングテブクロPU(レベル5)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,091円
税込単価
2,300円

耐切創レベル5(EN388に準拠した試験)を持ち、切創リスクから手を守る手袋。...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    手の平コート
  • ゲージ:
    13
  • ゲージ数:
    13
  • 厚さ(mm):
    1.4
  • すべり止め:
    あり
  • 材質1:
    繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維
  • 材質2:
    すべり止め部:ポリウレタン樹脂
  • 手首ゴム糸カラ-:
  • リストカラー:
    レッド
  • 仕様詳細:
    2.5本編 耐切創レべル5(EN388)
  • 材質:
    手袋:超高強度ポリエチレン繊維・ガラス繊維・ポリウレタン繊維 すべり止め部:ポリウレタン繊維
  • 内容量:
    1双

型番

TCRG-5PUL-L 解除

Loading...

手首までカバーするロングタイプの耐切創手袋

TCRG-5PUL-L

TCRG-5PUL-L

長​繊​維​で​あ​る​た​め​、​ア​ラ​ミ​ド​繊​維​と​比​較​し​、​発​塵​性​は​極​め​て​低​め。
​​超​高​強​度​ポ​リ​エ​チ​レ​ン​長​繊​維​に​ガ​ラ​ス​繊​維​を​織​り​込​む​こ​と​で​さ​ら​に​強​度​を​持​た​せ​、​E​N​3​8​8​に​準​拠​し​た​試​験​で​カ​ッ​ト​レ​ベ​ル​5​を​実​現​し​た​薄​手​の​手​袋​​。
​​ポ​リ​ウ​レ​タ​ン​を​コ​ー​テ​ィ​ン​グ​す​る​こ​と​で​す​べ​り​止​め​効​果​あり​。
​​ア​ラ​ミ​ド​繊​維​と​比​較​し​、​耐​候​性​が​向上。

  • 13ゲージ編
  • 2.5本編
  • 材質 手袋: 超高強度ポリエチレン繊維・ポリウレタン繊維・ガラス繊維、すべり止め部: ポリウレタン樹脂
  • リストカラー: レッド
  • 厚み: 1.4mm
サイズ手首ゴム全長(cm)手のひら周り(cm)中指長さ(cm)質量
(g)
M25.018.07.565
L25.518.58.088
商品情報を表示

TCRG-5PUL-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCRG-5PUL-L

L
4989999239645
437-2824
18.5
25.5
8
88.000
1双
10

3個

2,091( 2,300円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐切創レベル5(EN388に準拠した試験)を持ち、切創リスクから手を守る手袋。
【特長】
・超高強度ポリエチレン繊維とガラス繊維により、耐切創レベル5を実現した手袋。
・手首部が通常よりも2~3cm長く、袖口を中に入れる際などに便利。
・長繊維のため、短繊維のアラミド繊維と比較し、低発塵。
【用途】
・刃物やバリの取扱い等、切創リスクの高い現場での作業に便利。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐切創ロング手袋PU(レベル5)の型番TCRG-5PUL-Lのページです。
型番TCRG-5PUL-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐切創ロング手袋PU(レベル5)

耐切創ロング手袋PU(レベル5)

    耐切創手袋NBR(レベル5)

    耐切創手袋NBR(レベル5)

      耐切創手袋PU(レベル5)

      耐切創手袋PU(レベル5)

        耐切創手袋 すべり止め付 NR #5

        耐切創手袋 すべり止め付 NR #5

          耐切創手袋 マックメイトZY  7ゲージ

          耐切創手袋 マックメイトZY 7ゲージ

            耐切創手袋 グラスファイバー手袋

            耐切創手袋 グラスファイバー手袋

              アラミド手袋(15ゲージ・薄手タイプ)

              アラミド手袋(15ゲージ・薄手タイプ)

                耐切創手袋 サミテックRV9

                耐切創手袋 サミテックRV9

                  手袋(耐切創/塩化ビニール・裏ケブラー・PE)

                  手袋(耐切創/塩化ビニール・裏ケブラー・PE)

                    耐切創・耐突刺手袋 ヘラクレスNSR

                    耐切創・耐突刺手袋 ヘラクレスNSR

                      耐切創手袋 ケミスターパーム ブラック NO541

                      耐切創手袋 ケミスターパーム ブラック NO541

                        ケミスターワイヤーフィット No.521 耐切創手袋

                        ケミスターワイヤーフィット No.521 耐切創手袋

                          耐切創手袋 カットガード G132 (13ゲージ編)

                          耐切創手袋 カットガード G132 (13ゲージ編)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 マックス(手袋) 川西工業 トラスコ中山 ダンロップ エスコ 東京硝子器械 ショーワグローブ ショーワグローブ ミドリ安全
                            通常価格 2,091円 2,031円 1,920円 2,297円 6,903円 1,752円 1,183円 1,397円 1,710円 41,472円 1,557円 1,268円 1,164円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 - 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創
                            商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め - その他 アラミド すべり止め すべり止め - すべり止め アラミド ノンコート
                            仕様 手の平コート 手の平コート 手の平コート - - - - 手の平コート - - 手の平コート - ロング
                            ゲージ 13 13 13 13 - 13 15 10 10 - - 10 13
                            ゲージ数 13 - 13 - - - - - - - - - -

                            耐切創ロング手袋PU(レベル5)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 洗濯はできますか。
                            A
                            手洗いの上、陰干ししてください。洗濯機および乾燥機は使用しないでください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TCRG-5PUL-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) 内容量

                            2,091円

                            ( 2,300円 )
                            3個 あり

                            4日目

                            10M4989999239638437-281618257.565-

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました