(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創手袋PU(レベル5)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TCRG-5PU-L
耐切創手袋PU(レベル5) タイセッソウテブクロPU(レベル5)

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,920円
税込単価
2,112円

【特長】・ポリウレタンをコーティングすることですべり止め効果を持たせています・...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    手の平コート
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    グレー
  • ゲージ数:
    13
  • 厚さ(mm):
    1.4
  • 耐切創レベル:
    5
  • すべり止め:
    あり
  • 材質1:
    繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維
  • 材質2:
    すべり止め部:ポリウレタン樹脂
  • 手首ゴム糸カラ-:
  • リストカラー:
    レッド
  • 仕様詳細:
    2.5本編 耐切創レべル5(EN388)
  • 材質:
    手袋:超高強度ポリエチレン繊維・ガラス繊維・ポリウレタン繊維 すべり止め部:ポリウレタン繊維
  • 内容量:
    1双

型番

TCRG-5PU-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

TCRG-5PU-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCRG-5PU-L

L
4989999239584
437-2760
18.5
23.5
8
63.000
1双
10

3個

1,920( 2,112円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリウレタンをコーティングすることですべり止め効果を持たせています
・長繊維であるため、アラミド繊維と比較し、耐候性があり発塵性は極めて低く抑えられています
・超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です
【用途】
・鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋PU(レベル5)の型番TCRG-5PU-Lのページです。
型番TCRG-5PU-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐切創手袋PU(レベル5)

耐切創手袋PU(レベル5)

    耐切創手袋NBR(レベル5)

    耐切創手袋NBR(レベル5)

      耐切創手袋 すべり止め付 NR #5

      耐切創手袋 すべり止め付 NR #5

        耐切創ロング手袋PU(レベル5)

        耐切創ロング手袋PU(レベル5)

          アズピュア 耐切創手袋

          アズピュア 耐切創手袋

            耐切創手袋 グラスファイバー手袋

            耐切創手袋 グラスファイバー手袋

              耐切創アラミド手袋(厚手)

              耐切創アラミド手袋(厚手)

                耐切創手袋 カットレジスト

                耐切創手袋 カットレジスト

                  ミドリ安全 耐切創手袋 滑り止め付 カットガードG150

                  ミドリ安全 耐切創手袋 滑り止め付 カットガードG150

                    耐切創手袋 マックメイトDY

                    耐切創手袋 マックメイトDY

                      ケミスターフルコート手袋 550(耐切創レベル2・フルコート手袋)

                      ケミスターフルコート手袋 550(耐切創レベル2・フルコート手袋)

                        ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 M

                        ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 M

                          耐切創手袋 カットレジスト・アーミー

                          耐切創手袋 カットレジスト・アーミー

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン 川西工業 アズワン 東和コーポレーション(トワロン) ミドリ安全 マックス(手袋) ショーワグローブ ミドリ安全 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 1,920円 2,031円 2,297円 2,091円 860円 1,752円 670円 1,202円 1,361円 2,099円 13,284円 927円 2,001円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目  
                            使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 - 耐切創
                            商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め - その他 アラミド - すべり止め すべり止め ポリウレタン - ニトリルゴム
                            仕様 手の平コート 手の平コート - 手の平コート - - - 手の平コート - 手の平コート ロング - 手の平コート
                            ゲージ 13 13 13 13 - 13 7 - 15 - - - -
                            グレー グレー グレー - - - - - - - - - -

                            耐切創手袋PU(レベル5)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            プレス作業
                            評価 4.0満足度:4.02021/02/09
                            プレス作業にて使用しました。耐切創としては満足です。オイルは染みてくるのでべっとりついてしまうと滑ります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プレス作業
                            評価 4.0満足度:4.02021/02/09
                            プレス作業にて使用しました。耐切創としては満足です。オイルは染みてくるのでべっとりついてしまうと滑ります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TCRG-5PU-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) 内容量

                            1,920円

                            ( 2,112円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            10M4989999239577437-275118237.558.000-

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました