(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創手袋NBR(レベル5)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TCRG-5NBR-M
耐切創手袋NBR(レベル5) タイセッソウテブクロNBR(レベル5)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,031円
税込単価
2,234円

耐切創レベル5(EN388に準拠した試験)を持ち、切創リスクから手を守る手袋。...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    手の平コート
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    グレー
  • 厚さ(mm):
    1.4
  • 材質1:
    繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維
  • 材質2:
    すべり止め部:ニトリルゴム(NBR)
  • EN388 2003規格:
    4543
  • EN388 2016規格:
    4X43C
  • 手首ゴム糸カラ-:
  • 仕様詳細:
    2.5本編、耐切創レべル5(EN388)
  • 手袋部:
    超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維
  • すべり止め部:
    ニトリルゴム
  • 内容量:
    1双

型番

TCRG-5NBR-M 解除

Loading...

ニトリルゴムをコーティングすることで、滑り止め、耐油・耐摩耗性に優れた耐切創手袋

TCRG-5NBR-L

TCRG-5NBR-L

ア​ラ​ミ​ド​繊​維​と​比​較​し​、​耐​候​性​に優れた製品​。
​超​高​強​度​ポ​リ​エ​チ​レ​ン​長​繊​維​に​ガ​ラ​ス​繊​維​を​織​り​込​む​こ​と​で​さ​ら​に​強​度​を​持​た​せ​、​E​N​3​8​8​に​準​拠​し​た​試​験​で​カ​ッ​ト​レ​ベ​ル​5​を​実​現​し​た​薄​手​の​手​袋​。
鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業に便利。

  • 厚み: 1.4mm
  • 13ゲージ編
  • 2.5本編
  • 材質 手袋: 超高強度ポリエチレン繊維・ポリウレタン繊維・ガラス繊維、すべり止め部: ニトリルゴム
サイズ手首ゴム全長(cm)手のひら周り(cm)中指長さ(cm)質量
(g)
M23.018.07.579
L23.518.58.083
商品情報を表示

TCRG-5NBR-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCRG-5NBR-M

M
4989999239591
437-2778
18
23
7.5
79
1双
10

3個

2,031( 2,234円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐切創レベル5(EN388に準拠した試験)を持ち、切創リスクから手を守る手袋。
【特長】
・超高強度ポリエチレン繊維とガラス繊維により、耐切創レベル5を実現した手袋。
・すべり止めにはすべり止め効果、耐油・耐摩耗性に優れたニトリルゴム(NBR)を使用。
・長繊維のため、短繊維のアラミド繊維と比較し、低発塵。
【用途】
・刃物やバリの取扱い等、切創リスクの高い現場での作業に便利。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋NBR(レベル5)の型番TCRG-5NBR-Mのページです。
型番TCRG-5NBR-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐切創手袋NBR(レベル5)

耐切創手袋NBR(レベル5)

    耐切創手袋PU(レベル5)

    耐切創手袋PU(レベル5)

      耐切創ロング手袋PU(レベル5)

      耐切創ロング手袋PU(レベル5)

        耐切創手袋 ケミスターパーム ブラック NO541

        耐切創手袋 ケミスターパーム ブラック NO541

          耐切創手袋 すべり止め付 NR #5

          耐切創手袋 すべり止め付 NR #5

            UVEX C500 フォーム

            UVEX C500 フォーム

              耐切創手袋 ハイフレックスCR プラス

              耐切創手袋 ハイフレックスCR プラス

                UVEX 耐切創手袋 フィノミック C3

                UVEX 耐切創手袋 フィノミック C3

                  耐切創手袋 GP-KV1

                  耐切創手袋 GP-KV1

                    UVEX ユニドゥア 6659 フォーム

                    UVEX ユニドゥア 6659 フォーム

                      HG-70 スペクトラガード10G

                      HG-70 スペクトラガード10G

                        耐切創手袋 ケブラー KG-200 (外パイルタイプ)

                        耐切創手袋 ケブラー KG-200 (外パイルタイプ)

                          耐切創手袋 ハイフレックスCR(すべり止め付)

                          耐切創手袋 ハイフレックスCR(すべり止め付)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ショーワグローブ トラスコ中山 UVEX アンセル UVEX ショーワグローブ UVEX アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(トワロン) アンセル
                            通常価格 2,031円 1,920円 2,091円 1,557円 2,297円 4,143円 2,977円 1,822円 1,072円 2,001円 1,727円 2,017円 946円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 - 耐切創 耐切創 耐切創
                            商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め その他 すべり止め ニトリルゴム - アラミド 軍手 アラミド
                            仕様 手の平コート 手の平コート 手の平コート 手の平コート - 手の平コート 手の平コート 手の平コート ゴム張り - - - ゴム引き
                            ゲージ 13 13 13 - 13 - - - - - 10 7 -
                            グレー グレー - - グレー - - - - - - - -

                            耐切創手袋NBR(レベル5)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            作業用に
                            評価 4.0満足度:4.02020/10/23
                            薄いSUSのプレートを交換作業する際に
                            裂傷対策として購入。
                            安心して作業が出来ます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エンドレス作業で使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/13
                            エンドレス作業で使用しています。価格と耐切創ということで購入しました。紙やすりのところで使用するので、手のひらよりは指の甲が一番使うので、指の甲のガードをもう少し強化してほしいと思います。手のひらはこれ以上強化すると感覚がなくなってしまうのでちょうど良いです。作業用手袋よりはしっかりしてますが、薄くて使いやすいです。使用頻度は多くないですが、価格はもっと安い方が良いです。納期は満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 洗濯はできますか。
                            A
                            手洗いの上、陰干ししてください。洗濯機および乾燥機は使用しないでください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TCRG-5NBR-L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) 内容量

                            2,031円

                            ( 2,234円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            10L4989999239607437-278618.523.5883.000-

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました