(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

 WARMすべり止め付裏起毛軍手 12双組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

WARMすべり止め付裏起毛軍手 12双組【12個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,883円
税込単価
2,071円

工場での機械操作/各種一般作業に最適のWARMすべり止め付裏起毛軍手 12双組...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • サイズ:
    フリー
  • ゲージ:
    7
  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4989999271652
  • トラスココード:
    430-7828
  • 厚さ(mm):
    3
  • 手のひら周り(cm):
    20
  • 全長(cm):
    23
  • 中指長さ(cm):
    8
  • 質量(g):
    750/組
  • 内容量:
    1パック(12双)

型番

TGW-835 解除

Loading...

WARMすべり止め付裏起毛軍手 12双組の詳細

WARMすべり止め付裏起毛軍手 12双組 商品イメージ

WARMすべり止め付裏起毛軍手 12双組 商品イメージ

WARMすべり止め付裏起毛軍手 12双組の仕様

  • 7ゲージ編
  • 色:ホワイト
  • サイズ:フリー
  • 厚さ:3mm
  • 全長:23cm
  • 手のひら周り:20cm
  • 中指長さ:8cm
  • 繊維部材質:ポリエステル、その他
  • すべり止め部材質:塩化ビニール(PVC)
  • 質量:750g
  • 組入数:12双
  • 製造国:中国
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TGW-835

1パック(12双)

1パック

12個入り

1,883( 2,071円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工場での機械操作/各種一般作業に最適のWARMすべり止め付裏起毛軍手 12双組。
【特長】
・裏地に起毛を施し、保温性に優れているタイプ。
【用途】
・冬場や寒い場所での作業、運搬/荷役作業に利用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

WARMすべり止め付裏起毛軍手 12双組の型番TGW-835のページです。
型番TGW-835に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

 WARMすべり止め付裏起毛軍手 12双組

WARMすべり止め付裏起毛軍手 12双組

    プロテコーライン 1双入 186

    プロテコーライン 1双入 186

      防寒手袋 Warm 裏起毛軍手 12双組 フリーサイズ

      防寒手袋 Warm 裏起毛軍手 12双組 フリーサイズ

        TRUSCO 中厚純綿軍手フリーサイズ 1双入

        TRUSCO 中厚純綿軍手フリーサイズ 1双入

          丸和ケミカル お徳用すべり止5双紳士用

          丸和ケミカル お徳用すべり止5双紳士用

            すべり止め手袋 WARMゴムライナー

            すべり止め手袋 WARMゴムライナー

              軍 手 12双 特紡(2本編)EA354A-23

              軍 手 12双 特紡(2本編)EA354A-23

                軍 手(レディース/12双)

                軍 手(レディース/12双)

                  日本一軍手・2本編・10双組

                  日本一軍手・2本編・10双組

                    天牛シノテ

                    天牛シノテ

                      ユニット 手袋(1ダース入) 12双入

                      ユニット 手袋(1ダース入) 12双入

                        すべり止め2本編軍手・10双組

                        すべり止め2本編軍手・10双組

                          純綿軍手(ゴム入り) 802-G

                          純綿軍手(ゴム入り) 802-G

                            メーカー トラスコ中山 三商 トラスコ中山 トラスコ中山 丸和ケミカル トラスコ中山 エスコ エスコ コーコス信岡 富士手袋 ユニット コーコス信岡 富士手袋
                            通常価格 1,883円 630円 1,185円 200円 430円 450円 640円 830円 420円 775円 4,267円 695円 699円
                            通常出荷日 2日目   2日目   4日目   1日目   2日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用用途 作業用 - 作業用 - 作業用 作業用 - - 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ すべり止め - 軍手 - すべり止め すべり止め 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 すべり止め 軍手
                            サイズ フリー - フリー フリー フリー - - - フリー - - フリー -
                            ゲージ 7 - - - 7 10 7 7 - - - - -
                            ホワイト - ホワイト 生成 - ブラック - - - - - - -

                            WARMすべり止め付裏起毛軍手 12双組のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました