(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

すべり止め手袋BOX(片手のみ・50枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TGA8-S-L
すべり止め手袋BOX(片手のみ・50枚入)【50個入り】 スベリドメテブクロBOX(カタテノミ・50マイイリ)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
3,404円
税込単価
3,744円

【特長】・片手のみを50枚収納したBOXタイプのすべり止め手袋です。・消耗した...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • ゲージ:
    8
  • 色:
    ホワイト
  • 厚さ(mm):
    4
  • 内容量:
    1箱(50枚)

型番

TGA8-S-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

TGA8-S-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
手首ゴム糸カラ-
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TGA8-S-L

S
左手
4989999261899
445-4260
16
18.5
6.5
1250/箱
黄緑
1箱(50枚)
10

1パック

50個入り

3,404( 3,744円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・片手のみを50枚収納したBOXタイプのすべり止め手袋です。
・消耗した方の手袋を片手ずつ交換できるためとても経済的でゴミの量も減らすことができます。
・特殊な編み方で厚みがありフィット感に優れた作業性の良い軍手です。
・手首のゴム色でサイズが一目でわかります。
【用途】
・工場や施設の備蓄備品として。
【材質】
・ポリエステル、アクリル

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

すべり止め手袋BOX(片手のみ・50枚入)の型番TGA8-S-Lのページです。
型番TGA8-S-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

すべり止め手袋BOX(片手のみ・50枚入)

すべり止め手袋BOX(片手のみ・50枚入)

    混紡軍手 一本締

    混紡軍手 一本締

      サポーターボツ手袋

      サポーターボツ手袋

        すべり止め手袋 WARMゴムライナー

        すべり止め手袋 WARMゴムライナー

          両面すべり止付き軍手

          両面すべり止付き軍手

            コクゴ 日本一軍手No.200

            コクゴ 日本一軍手No.200

              サイズ軍手・1双

              サイズ軍手・1双

                こどもスベリ止手袋

                こどもスベリ止手袋

                   WARMすべり止め付裏起毛軍手 12双組

                  WARMすべり止め付裏起毛軍手 12双組

                    スベリ止め手袋

                    スベリ止め手袋

                      リサイクル軍手(12双入)

                      リサイクル軍手(12双入)

                        560 ゴムキーパー 紳士用

                        560 ゴムキーパー 紳士用

                          防寒手袋 Warm 裏起毛軍手 12双組 フリーサイズ

                          防寒手袋 Warm 裏起毛軍手 12双組 フリーサイズ

                            メーカー トラスコ中山 丸和ケミカル 丸和ケミカル トラスコ中山 トラスコ中山 コクゴ コーコス信岡 おたふく手袋 トラスコ中山 ショーワグローブ トラスコ中山 丸和ケミカル トラスコ中山
                            通常価格 3,404円 993円 255円 450円 254円 570円 150円 301円 1,883円 340円 1,615円 233円 1,185円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   9日目   2日目   1日目   1日目   8日目   4日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ すべり止め 軍手 軍手 すべり止め 軍手 - 軍手 軍手 すべり止め すべり止め 軍手 すべり止め 軍手
                            ゲージ 8 7 10 10 7 - - 10 7 - 7 10 -
                            ホワイト - - ブラック ホワイト - - - ホワイト - 生成 - ホワイト
                            厚さ(mm) 4 - - 2.5 4.5 - - - 3 - 1.8 - 3

                            すべり止め手袋BOX(片手のみ・50枚入)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            右手だけ消耗が早いので、右手をリピートで購入しています
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/02
                            ねじを扱う作業にすべり止め付き軍手を使っています。右手をよく使う作業なので右手だけが消耗し、いつも左手だけが余っていました。以前は、右手がダメになると新たに一双購入する必要がありましたが、この商品を見つけてからは、右手だけが購入できるので、大変助かっています。このトラスコの軍手(TGA8)は、ホームセンターにある一般的な軍手よりも薄手ですが、そのせいか細かい作業がしやすいと社内で好評です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            軽作業
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/26
                            バリ取り作業に使用しました。
                            製品を持つ方だけ軍手をしたいのでこちらを購入。
                            片手のみ販売されていてコスト面でも助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TGA8-L-L
                            TGA8-L-R
                            TGA8-M-L
                            TGA8-M-R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ 詳細タイプ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) 手首ゴム糸カラ- 内容量

                            3,404円

                            ( 3,744円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10L左手4989999261936445-430818207.51750/箱水色-

                            3,404円

                            ( 3,744円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10L右手4989999261929445-429418207.51750/箱水色-

                            3,404円

                            ( 3,744円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            10M左手4989999261912445-428617197.21500/箱エンジ-

                            3,404円

                            ( 3,744円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            10M右手4989999261905445-427817197.21500/箱エンジ-

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました