(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱手袋 T150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐熱手袋 T150

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,000円
税込単価
11,000円

150℃までの熱に耐えられる耐熱手袋。【特長】・耐熱ポリウレタンをラミネートし...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 仕様:
    背抜き
  • サイズ:
    フリー
  • 詳細タイプ:
    150タイプ
  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4901792963305
  • トラスココード:
    434-3271
  • 手のひら周り(cm):
    26.0
  • 全長(cm):
    28
  • 中指長さ(cm):
    9
  • 質量(g):
    81.000
  • 材質1:
    繊維部:ポリエステル・ポリウレタンラミネート
  • 材質2:
    手のひら補強:トワロンニット・ポリウレタンラミネート
  • 素材耐熱温度(℃):
    150
  • 素材耐熱温度(℃):
    150
  • 内容量:
    1双

Loading...

耐熱手袋T150の特長

パッケージ外観

パッケージ外観

手の甲側外観

手の甲側外観

手のひら側外観

手のひら側外観

耐熱ポリウレタンをラミネートしたポリエステル生地を採用し、150℃までの耐熱性能を持つ。

耐熱ポリウレタンをラミネートしたポリエステル生地を採用し、150℃までの耐熱性能を持つ。

  • 耐熱ポリウレタンをラミネートしたポリエステル生地を採用し、耐熱性に優れている(耐熱温度:150℃)。
  • 手のひらの一部をパラ系アラミド繊維生地(トワロンニット)で補強。
  • 「トワロン」は、テイジン トワロン株式会社の登録商標。
  • 機械工業/精密機械工業/自動車関連業などに最適。

製品仕様

  • 製品情報:耐熱手袋(150℃)
  • 素材(繊維部)外側:(全体)ポリエステル天竺・ポリウレタンラミネート、(手のひら補強部分)トワロンニット・ポリウレタンラミネート
  • 素材(繊維部)内側:ポリエステルフェルト・ナイロンハーフトリコット
  • 生産地:中国
サイズカラー製品寸法
本体全長手のひらまわり中指長さ
フリーホワイト28.0cm26.0cm9.0cm

使用上の注意

  • 耐熱性能は生地素材の耐熱温度ですので、使用されて熱いと感じられましたら直ちにご使用をお止めください。
  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
  • 回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
  • 感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
  • 刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T150

1双
10

1個

10,000( 11,000円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

150℃までの熱に耐えられる耐熱手袋。
【特長】
・耐熱ポリウレタンをラミネートしたポリエステル生地を採用しており、耐熱性に優れています
・手のひらの一部はパラ系アラミド繊維生地(トワロン(R)ニット)で補強しています(「トワロン」は、テイジントワロン株式会社の登録商標です)
【用途】
・電気・電子部品製造業、熱いものに触れる実験などに最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱手袋 T150の型番T150のページです。
型番T150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱手袋 T150

耐熱手袋 T150

    耐熱手袋 T200

    耐熱手袋 T200

      遮熱手袋・MT763・フリー

      遮熱手袋・MT763・フリー

        耐油マックス 腕カバー付

        耐油マックス 腕カバー付

          耐油手袋 耐油アルファ(通常タイプ・ロングタイプ)

          耐油手袋 耐油アルファ(通常タイプ・ロングタイプ)

            耐油マックス

            耐油マックス

              ゼテックス 耐熱手袋

              ゼテックス 耐熱手袋

                耐熱手袋 5本指 MZ630 フリー

                耐熱手袋 5本指 MZ630 フリー

                  120℃対応低発塵用耐熱手袋

                  120℃対応低発塵用耐熱手袋

                    MT715 300℃耐熱手袋

                    MT715 300℃耐熱手袋

                      遮熱手袋・MT767・フリーロング

                      遮熱手袋・MT767・フリーロング

                        耐熱手袋 マックパワー220クリーン(5本指)

                        耐熱手袋 マックパワー220クリーン(5本指)

                          ザイロン 使用手袋 ZC-1Wクリーンルーム対応品

                          ザイロン 使用手袋 ZC-1Wクリーンルーム対応品

                            メーカー ショーワグローブ ショーワグローブ コクゴ 川西工業 川西工業 川西工業 ケニス 東京硝子器械 コクゴ アズワン コクゴ マックス(手袋) コクゴ
                            通常価格 10,000円 9,887円 12,125円 1,309円 556円 424円 20,749円 8,495円 3,648円 6,800円 17,946円 4,650円 19,000円
                            通常出荷日 1日目   1日目   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   6日目   5日目   1日目   10日目   1日目   7日目  
                            使用用途 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - - 耐熱・耐冷 - - 耐熱・耐冷 -
                            商品タイプ ポリウレタン ポリウレタン - 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール - - その他 - - 革手 -
                            仕様 背抜き 背抜き - - - 手の平・甲コート - - - - - - -
                            サイズ フリー フリー - - - - - - - - - フリー -
                            詳細タイプ 150タイプ 200タイプ - - - - - - - - - - -

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 全長何cmですか?
                            A
                            全長28cmです。

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました