(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創手袋 マックメイトDY

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MT985-LL
耐切創手袋 マックメイトDY タイセッソウテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,099円
税込単価
2,309円

薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。ポリウレタンコートによる優れたソフト感...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    手の平コート
  • 材質1:
    繊維部:イザナス[[R下]]40%、ガラス繊維20%、ナイロン25%、綿10%、ポリウレタン5%
  • 材質2:
    すべり止め部:ポリウレタン
  • 厚さ(mm):
    1.5
  • 色:
    グレー
  • すべり止め:
    あり
  • 厚み(mm):
    1.5
  • 特長:
    薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。ポリウレタンコートによる優れたソフト感、グリップ力があります。レベル5(EN388)の高い耐切創力商品です。13ゲージのフィット感と伸縮性があります。ポリウレタンコートによる優れたソフト感、グリップ力を実現しました。
  • 用途:
    ガラス・プレスなど切創の危険性がある作業。
  • 耐切創レベル:
    5
  • 本体:
    繊維部:ダイニーマ®40%、ガラス繊維20%、ナイロン25%、綿10%、ポリウレタン5%/樹脂部:ポリウレタン
  • 内容量:
    1双

型番

MT985-LL 解除

Loading...

 
カタログを表示

MT985-LL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
リストカラー
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT985-LL

LL
4560430762566
448-7397
80
21.0
25.0
9.0
イエロー
1双
10

3個

2,099( 2,309円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。ポリウレタンコートによる優れたソフト感、グリップ力があります。レベル5(EN388)の高い耐切創力商品です。13ゲージのフィット感と伸縮性があります。ガラス・プレスなど切創の危険性がある作業。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋 マックメイトDYの型番MT985-LLのページです。
型番MT985-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐切創手袋 マックメイトDY

耐切創手袋 マックメイトDY

    耐切創ロング手袋PU(レベル5)

    耐切創ロング手袋PU(レベル5)

      耐切創手袋PU(レベル5)

      耐切創手袋PU(レベル5)

        耐切創手袋 ケブラー KG-200 (外パイルタイプ)

        耐切創手袋 ケブラー KG-200 (外パイルタイプ)

          HG-70 スペクトラガード10G

          HG-70 スペクトラガード10G

            耐切創手袋耐切創ピッタリ倶楽部 ノンコート

            耐切創手袋耐切創ピッタリ倶楽部 ノンコート

              耐切創手袋 ハイフレックスCR プラス

              耐切創手袋 ハイフレックスCR プラス

                UVEX ユニドゥア 6659 フォーム

                UVEX ユニドゥア 6659 フォーム

                  耐切創手袋NBR(レベル5)

                  耐切創手袋NBR(レベル5)

                    アラミド手袋(15ゲージ・薄手タイプ)

                    アラミド手袋(15ゲージ・薄手タイプ)

                      ケミスターワイヤーフィット手袋 521

                      ケミスターワイヤーフィット手袋 521

                        耐切創手袋 ケブラー すべり止付

                        耐切創手袋 ケブラー すべり止付

                          耐切創手袋 すべり止め付 NR #5

                          耐切創手袋 すべり止め付 NR #5

                            メーカー マックス(手袋) トラスコ中山 トラスコ中山 東和コーポレーション(トワロン) アトム(安全・保護用品) 川西工業 アンセル UVEX トラスコ中山 トラスコ中山 ショーワグローブ ミドリ安全 トラスコ中山
                            通常価格 2,099円 2,091円 1,920円 2,017円 1,727円 1,345円 2,977円 2,001円 2,031円 1,183円 1,444円 1,627円 2,297円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 - 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創
                            商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め 軍手 アラミド その他 その他 - すべり止め アラミド その他 その他 すべり止め
                            仕様 手の平コート 手の平コート 手の平コート - - - 手の平コート - 手の平コート - - - -
                            材質1 繊維部:イザナス[[R下]]40%、ガラス繊維20%、ナイロン25%、綿10%、ポリウレタン5% - - - - - - - - - - - -
                            材質2 すべり止め部:ポリウレタン - - - - - - - - - - - -

                            耐切創手袋 マックメイトDYのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MT985-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) リストカラー 内容量

                            2,099円

                            ( 2,309円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10M4560430762542448-740166.00019.022.07.0ホワイト-

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました