(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創手袋 耐切創ピッタリ倶楽部

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐切創手袋 耐切創ピッタリ倶楽部

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,980円
税込価格
2,178円

超高強度ポリエチレン糸を使用しているため、耐切創・耐引裂性・耐摩耗性などの強度...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 仕様:
    手の平コート
  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    表:ポリウレタン
  • 材質2:
    裏:ダイニーマ[[R上]]
  • ゲージ数:
    13
  • 厚み(mm):
    0.12
  • 特長:
    発泡ポリエチレンコーティングしていますので、すべり止め効果があります。超高強度ポリエチレン糸を使用しているため、耐切創・耐引裂性・耐摩耗性などの強度が優れています。
  • 用途:
    金属加工業、ガラス作業。
  • 本体:
    表:ポリウレタン裏:ダイニーマ®
  • 仕様詳細:
    耐切創レベル3
  • 内容量:
    1双

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

耐切創手袋 耐切創ピッタリ倶楽部:関連画像

耐切創ピッタリ倶楽部のパッケージ

耐切創手袋 耐切創ピッタリ倶楽部:関連画像

耐切創ピッタリ倶楽部の使用イメージ

  • 素材
    手袋本体:ダイニーマ(超高強度ポリエチレン)・ポリウレタン
    樹脂部分:ポリウレタン
  • 色:シロ
  • Mサイズ
    全長:210、中指長さ:92、手のひら周り:184
  • Lサイズ
    全長:225、中指長さ:97、手のひら周り:194
  • LLサイズ
    全長:230、中指長さ:100、手のひら周り:200
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4906554113851
434-2593
19.4
22.5
7.6
45
1双

3個

1,980( 2,178円 )

1日目

LL
4906554113868
434-2607
20
23
7.9
48
1双

1個

1,980( 2,178円 )

1日目

M
4906554113844
434-2615
18.4
21
7.4
38
1双

3個

1,980( 2,178円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超高強度ポリエチレン糸を使用しているため、耐切創・耐引裂性・耐摩耗性などの強度が優れた手袋。
【特長】
・長繊維糸を採用しているため、手袋からの糸ホコリの発生が少ない。
・特殊発泡ウレタン樹脂がコーティングされている。
・スベリ止め効果が優れているとともに、通気性に優れ蒸れにくく快適。
・手首裾部分には、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施している。
・発泡ポリエチレンコーティングをしているので、すべり止め効果がある。
【用途】
・電気電子部品製造業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、ガラス取扱業、刃物使用作業など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐切創手袋 耐切創ピッタリ倶楽部

耐切創手袋 耐切創ピッタリ倶楽部

    耐切創手袋耐切創ピッタリ倶楽部 ノンコート

    耐切創手袋耐切創ピッタリ倶楽部 ノンコート

      耐切創手袋 グラスファイバー手袋

      耐切創手袋 グラスファイバー手袋

        耐切創手袋 ケミスターフィット №520

        耐切創手袋 ケミスターフィット №520

          ケミスターパームFS No.544

          ケミスターパームFS No.544

            耐切創手袋 サミテックX6

            耐切創手袋 サミテックX6

              アラミド手袋(15ゲージ・薄手タイプ)

              アラミド手袋(15ゲージ・薄手タイプ)

                ホワイトHPPEインナー手袋

                ホワイトHPPEインナー手袋

                  アラミド手袋(10ゲージ)

                  アラミド手袋(10ゲージ)

                    耐切創手袋 ケブラー KG-200 (外パイルタイプ)

                    耐切創手袋 ケブラー KG-200 (外パイルタイプ)

                      耐切創手袋 サミテックPS6

                      耐切創手袋 サミテックPS6

                        アラミド手袋(7ゲージ)

                        アラミド手袋(7ゲージ)

                          カットレジスト (10双入)

                          カットレジスト (10双入)

                            メーカー 川西工業 川西工業 川西工業 ショーワグローブ ショーワグローブ ダンロップ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 東和コーポレーション(トワロン) ダンロップ トラスコ中山 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 1,980円 1,345円 1,752円 1,342円 13,954円 1,881円 1,183円 579円 1,195円 2,017円 1,737円 1,088円 10,957円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創
                            商品タイプ ポリウレタン その他 その他 ポリウレタン すべり止め 軍手 アラミド インナータイプ アラミド 軍手 すべり止め アラミド ポリウレタン
                            仕様 手の平コート - - - - - - - 手の平コート - 手の平コート 手の平コート -
                            ホワイト ホワイト ホワイト - - - - - - - - - -
                            材質1 表:ポリウレタン ダイニーマ[[R上]] 超高強度ポリエチレン - - - - - - - - - -

                            耐切創手袋 耐切創ピッタリ倶楽部のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            安全対策として使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02021/02/18
                            社内で刃物を使う職場において、安全対策のため、比較検討するため、何種類か購入しました。比較検討の結果、フィット感が一番良かった商品に絞り込み使っています。ミスミですと何種類か購入するさい、捜しやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐切創とは何ですか?
                            A
                            小刀、包丁、かみそり、刀などの刃物、ガラスの破片のような鋭利な辺縁のある物体でできる創傷で、俗に切り傷から守るという意味です。

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました