(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

人工皮革グローブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2968-L
人工皮革グローブ ジンコウヒカクグローブ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,613円
税込単価
1,774円

革より柔らかい新素材、水洗い可能なグローブ。【特長】・独自の立体縫製により長時...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 革手袋種類:
    人工皮革
  • 色:
    グレー
  • 厚さ(mm):
    0.7
  • 材質1:
    人工皮革
  • 袖口タイプ:
    面ファスナー
  • 内容量:
    1双

Loading...

製品仕様

人工皮革グローブ(1双入):関連画像

人工皮革グローブのパッケージ

人工皮革グローブ(1双入):関連画像

人工皮革グローブの外観

  • 素材
    手袋本体:人工皮革
  • 色:グレー
  • Mサイズ
    全長:221、中指長さ:83、手のひら周り:107
  • Lサイズ
    全長:225、中指長さ:88、手のひら周り:112
  • LLサイズ
    全長:230、中指長さ:90、手のひら周り:116
商品情報を表示

2968-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2968-L

L
4906554080054
433-9207
11.2
22.5
8.8
60
1双

1個

1,613( 1,774円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

革より柔らかい新素材、水洗い可能なグローブ。
【特長】
・独自の立体縫製により長時間の作業でも疲れにくく、細かな作業にも最適。
・洗濯が可能。
・傷みやすい指また部分にアテ付補強が施してあるので、耐久性に優れている。
・手首マジック調節付き。
【用途】
・車輌、機械メンテナンスに最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

人工皮革グローブの型番2968-Lのページです。
型番2968-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

人工皮革グローブ

人工皮革グローブ

    人工皮革手袋スパークス

    人工皮革手袋スパークス

      人工皮革手袋スパークス指切

      人工皮革手袋スパークス指切

        ペンギンエースピッグ甲メリ

        ペンギンエースピッグ甲メリ

          牛クレストレインジャー TH-309

          牛クレストレインジャー TH-309

            鹿皮手袋

            鹿皮手袋

              豚革フィット手袋

              豚革フィット手袋

                PS-991 プロソウル 合成皮革甲メリマジック

                PS-991 プロソウル 合成皮革甲メリマジック

                  ハイグリップグローブ

                  ハイグリップグローブ

                    牛床革手袋 ジャスト小さめ

                    牛床革手袋 ジャスト小さめ

                      PS-771 プロソウル 人工皮革甲メリマジック

                      PS-771 プロソウル 人工皮革甲メリマジック

                        TG-305 ツートングリップ

                        TG-305 ツートングリップ

                          牛床革手袋 マジック

                          牛床革手袋 マジック

                            メーカー 川西工業 川西工業 川西工業 ペンギンエース ペンギンエース アズワン 南村製作所 富士グローブ トラスコ中山 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 南村製作所
                            通常価格 1,613円 1,895円 1,058円 916円 1,058円 8,600円 937円 925円 2,410円 826円 1,404円 1,143円 645円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ すべり止め 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 ポリウレタン 革手 革手 革手 革手
                            革手袋種類 人工皮革 人工皮革 人工皮革 床革 床革 - 表革 合成皮革 合成皮革 床革 人工皮革 表革 床革
                            グレー - ブラック - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.7 - 0.7 - - - - - - - - - -

                            人工皮革グローブのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            研磨作業
                            評価 4.0満足度:4.02022/10/12
                            研磨作業時に使用しています。
                            長く使うほど手に馴染んでいくので使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械メンテナンスに
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/28
                            機械メンテナンスの際に使っています。
                            丈夫で柔軟性もあるので使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 人工皮革とは何ですか?
                            A
                            人工的に革に近い風合を持つ素材を目指して作られているので、感触も天然の革に近いです。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2968-LL
                            2968-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) 内容量

                            1,637円

                            ( 1,801円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL4906554080061433-921511.623965-

                            1,613円

                            ( 1,774円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M4906554080047433-922310.722.18.355-

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました