(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

人工皮革手袋スパークス指切

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

人工皮革手袋スパークス指切

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,058円
税込単価
1,164円

指切りタイプで細かな作業にも最適なメカニック手袋。【特長】・手の平部分に人工皮...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    革手
  • 仕様:
    背抜き
  • サイズ:
    フリー
  • 革手袋種類:
    人工皮革
  • 詳細タイプ:
    指切りタイプ
  • 色:
    ブラック
  • JANコード:
    4906554121160
  • トラスココード:
    433-9185
  • 厚さ(mm):
    0.7
  • 手のひら周り(cm):
    20
  • 全長(cm):
    16.5
  • 中指長さ(cm):
    4.5
  • 質量(g):
    55
  • 材質1:
    手のひら部:人工皮革
  • 材質2:
    手甲部:ポリエステル、ポリウレタン
  • 材質3:
    袖口:クロロプレンゴム
  • 袖口タイプ:
    面ファスナー
  • 内容量:
    1双

Loading...

スパークス 指切タイプの仕様

合皮手袋スパークス指切:関連画像

2958BKのパッケージ

合皮手袋スパークス指切:関連画像

2958BKの外観

合皮手袋スパークス指切:関連画像

2958Rのパッケージ

合皮手袋スパークス指切:関連画像

2958Rの外観

  • 素材

手の平部分:人工皮革
手の甲部分:ポリエステル、ポリウレタン
手首部分:クロロプレンゴム

2958BK:ブラック
2958R:レッド

  • サイズ:フリー

全長:165、中指長さ:45、手のひら周り:200

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2958BK

1双

1個

1,058( 1,164円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

指切りタイプで細かな作業にも最適なメカニック手袋。
【特長】
・手の平部分に人工皮革を使用しているので、耐久性に優れている。
・天然革と違い洗濯が可能。
【用途】
・車両、機械のメンテナンスに。
・作業だけでなく、自転車やバイクの運転にも使用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

人工皮革手袋スパークス指切の型番2958BKのページです。
型番2958BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

人工皮革手袋スパークス指切

人工皮革手袋スパークス指切

    国産クレスト甲メリ・サイズプリント

    国産クレスト甲メリ・サイズプリント

      皮手袋

      皮手袋

        豚革フィット手袋

        豚革フィット手袋

          牛革クレストレンジャー手袋 当付

          牛革クレストレンジャー手袋 当付

            お得だ値 #3250 マジック当付3双組

            お得だ値 #3250 マジック当付3双組

              川西 PUスマート 1P Mサイズ

              川西 PUスマート 1P Mサイズ

                ザ・オリジナル タクティカル

                ザ・オリジナル タクティカル

                  牛床皮QC-310 マジック付 グレー

                  牛床皮QC-310 マジック付 グレー

                    国産床革手袋背縫 TH-401

                    国産床革手袋背縫 TH-401

                      トンクレファイバー

                      トンクレファイバー

                        作業手袋 HUSOLID(ヒューソリッド) H-3

                        作業手袋 HUSOLID(ヒューソリッド) H-3

                          牛床革手袋 マジック

                          牛床革手袋 マジック

                            メーカー 川西工業 ペンギンエース コヅチ 南村製作所 南村製作所 プロワーク 川西工業 MECHANIX プロワーク ペンギンエース 富士手袋 ペンギンエース 南村製作所
                            通常価格 1,058円 1,231円 2,659円 937円 1,299円 2,923円 955円 3,852円 566円 1,038円 696円 3,386円 645円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   7日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 タッチパネル用 作業用 作業用 - 作業用 作業用
                            商品タイプ 革手 革手 革手 革手 革手 革手 ポリウレタン 革手 革手 革手 その他 すべり止め 革手
                            仕様 背抜き 背抜き - 背抜き - - 背抜き - - 背抜き - 手の平コート 背抜き
                            サイズ フリー - L - - - M - - - - - フリー
                            革手袋種類 人工皮革 表革 表革 表革 表革 表革 - 人工皮革 床革 床革 - 合成皮革 床革

                            人工皮革手袋スパークス指切のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 洗濯はできますか?
                            A
                            洗濯は、塩素系漂泊剤などを使用せず、水洗いし、陰干ししてください。お湯を使用したり、
                            熱風で乾燥すると、収縮する場合があります。

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました