(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低圧透明シート(使用電圧300V以下)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

低圧透明シート(使用電圧300V以下)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,440円 ~ 7,152円  特別価格 
税込価格
3,784円 ~ 7,867円  特別価格 

絶縁性、耐候性、作業性に優れています。低圧配電線路の活線作業。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    絶縁シート
  • 規格:
    規格無し
  • 使用電圧(V以下):
    300
  • 厚み(mm):
    0.58
  • 材質:
    E.V.A.C.樹脂製
  • 材質1:
    E.V.A.C.樹脂
  • 厚さ(mm):
    0.6
  • 試験電圧(1分間):
    1000V
  • 特長:
    絶縁性、耐候性、作業性に優れています。
  • 用途:
    低圧配電線路の活線作業
  • 仕様:
    電気絶縁用(使用電圧:300V以下)
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(m)
幅(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4562395860769
436-3159
85.000
0.5
300
1枚
10

5個

3,440円

3,211

( 3,532円 )

1日目

4562395860776
436-3167
170.000
0.6
500
1枚
10

5個

4,044円

3,909

( 4,300円 )

2日目

4562395860783
436-3175
350.000
1
600
1枚
10

5個

7,152円

6,363

( 6,999円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

絶縁性、耐候性、作業性に優れています。低圧配電線路の活線作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低圧透明シート(使用電圧300V以下)

低圧透明シート(使用電圧300V以下)

    低圧透明シート(600V以下)

    低圧透明シート(600V以下)

      防護シート 500×1100mm~1300×4000mm

      防護シート 500×1100mm~1300×4000mm

        低圧ビニールシート

        低圧ビニールシート

          高圧プラスチックシート

          高圧プラスチックシート

            耐電用筋入コスモスマット(B山形状)

            耐電用筋入コスモスマット(B山形状)

              ニュージャストヘルパーグローブ(厚さ:0.03mm)

              ニュージャストヘルパーグローブ(厚さ:0.03mm)

                天然ゴム製導電グローブ

                天然ゴム製導電グローブ

                  防護シート

                  防護シート

                    低圧シート ビニールレザークロス

                    低圧シート ビニールレザークロス

                      ゴムフロシキ

                      ゴムフロシキ

                        低圧ゴム手袋用革カバー 薄手タイプ専用

                        低圧ゴム手袋用革カバー 薄手タイプ専用

                          Pマイジャストグローブ 化粧箱

                          Pマイジャストグローブ 化粧箱

                            メーカー 渡部工業 ヨツギ KUKKO ヨツギ ヨツギ 渡部工業 東京パック コクゴ 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 東京パック
                            通常価格 3,440円 12,865円 65,626円 4,144円 11,787円 23,065円 421円 27,482円 12,638円 6,237円 11,897円 2,767円 1,204円
                            通常出荷日 1日目~   2日目   5日目   1日目~   1日目~   8日目   7日目   10日目   4日目   1日目~   2日目   1日目   4日目~  
                            商品タイプ 絶縁シート 絶縁シート - 絶縁シート 絶縁シート 絶縁用品 - 絶縁グローブ 絶縁シート 絶縁シート - - -
                            規格 規格無し 規格無し - 規格無し 規格無し 規格無し - - 規格無し - - - -
                            使用電圧(V以下) 300 600 - 600 7000 7000 - - 7000 直流750/交流300 - - -
                            厚み(mm) 0.58 - - - - 6 - - 1.1 - - - -
                            材質 E.V.A.C.樹脂製 - - - - 天然ゴム - - EVA樹脂 - - - -

                            低圧透明シート(使用電圧300V以下)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました