(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PE使い捨てエプロン(50枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TAPE-B
PE使い捨てエプロン(50枚入)【50個入り】 PEツカイステエプロン(50マイイリ)

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,704円
税込単価
1,874円

使い捨てタイプのPEエプロンです。水周り作業等に。前掛け(胸付)

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    前掛け(胸付)
  • 仕様:
    フリー
  • 着丈(cm):
    120
  • 幅(cm):
    70
  • ひも長さ(cm):
    47
  • 厚み(mm):
    0.02
  • 質量(g):
    620.000
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • タイプ:
    胸当
  • 内容量:
    1箱(50枚)

Loading...

図面

TAPE-B

PE使い捨てエプロン(50枚入) TAPE-B図面

TAPE-P

PE使い捨てエプロン(50枚入) TAPE-P図面

TAPE-W

PE使い捨てエプロン(50枚入) TAPE-W図面
商品情報を表示

TAPE-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAPE-B

ブルー
4989999216820
436-9106
1箱(50枚)
10

1パック

50個入り

1,704( 1,874円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

使い捨てタイプのPEエプロンです。
水周り作業等に。
前掛け(胸付)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PE使い捨てエプロン(50枚入)の型番TAPE-Bのページです。
型番TAPE-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PE使い捨てエプロン(50枚入)

PE使い捨てエプロン(50枚入)

    ポリエプロン(50枚入)

    ポリエプロン(50枚入)

      抗菌ビニロン前掛(胸当) Lサイズ

      抗菌ビニロン前掛(胸当) Lサイズ

        抗菌ビニロン前掛(腰下) Lサイズ

        抗菌ビニロン前掛(腰下) Lサイズ

          PEVAエプロン L/M(1枚入)

          PEVAエプロン L/M(1枚入)

            抗菌ビニロン前掛(胸当)

            抗菌ビニロン前掛(胸当)

              ディスポ前掛

              ディスポ前掛

                ポリウレタン前掛(胸当)

                ポリウレタン前掛(胸当)

                  抗菌ビニロン前掛(腰下)

                  抗菌ビニロン前掛(腰下)

                    プラスチックエプロン(袖なしタイプ)

                    プラスチックエプロン(袖なしタイプ)

                      ポリエチレン打抜きエプロン

                      ポリエチレン打抜きエプロン

                        ディスポエプロンPE

                        ディスポエプロンPE

                          シンガー 長袖エプロン ブルー (30枚入)

                          シンガー 長袖エプロン ブルー (30枚入)

                            メーカー トラスコ中山 宇都宮製作 トラスコ中山 トラスコ中山 シンガー(宇都宮製作) トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 サラヤ トラスコ中山 アズワン 宇都宮製作
                            通常価格 1,704円 2,133円 2,388円 2,242円 479円 2,384円 3,430円 3,275円 2,243円 985円 831円 3,899円 4,097円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   2日目   1日目   2日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 腰下 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) - 前掛け(胸付) 腰下 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) -
                            仕様 フリー フリー 防水 防水 - 防水 / 抗菌 - 耐油 防水 / 抗菌 防水 フリー 作業用 -
                            着丈(cm) 120 - 120 100 - 105 - 110 90 125 120 - -
                            幅(cm) 70 70 90 90 - 90 - 90 90 - 70 70 -
                            ひも長さ(cm) 47 - 80(3本) 80(2本) - 80 (3本) - 80 (3本) 80 (3本) - 50 - -

                            PE使い捨てエプロン(50枚入)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            作業服の汚れ防止
                            評価 3.0満足度:3.02021/06/23
                            工場内の作業で、水、油、粉などの汚れが制服に付かないように、このPE使い捨てエプロンを着用しています。以前から使っている商品で、いつも注文しているところが在庫切れだったので、ミスミで購入しました。使用実績のある商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TAPE-P
                            TAPE-W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 内容量

                            1,704円

                            ( 1,874円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10ピンク4989999216837436-9114-

                            1,704円

                            ( 1,874円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10ホワイト4989999216813436-9092-

                            エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました