(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EVA樹脂絶縁上衣

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

EVA樹脂絶縁上衣

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,527円 20,586円
税込単価
25,880円 22,645円

【特長】絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。用途:活線作業。電気工事。職業別...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ジャケット
  • 色(系統):
  • 季節:
    通年
  • 袖形状:
    袖なし
  • 仕様:
    男女兼用
  • 帯電防止素材:
    なし
  • JIS規格適合品:
    ×
  • サイズ:
    フリー
  • 試験時間(V/1分間):
    20000
  • トラスココード:
    453-5588
  • 質量(g):
    840.000
  • 材質1:
    E.V.A.C.樹脂
  • 特長:
    絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
  • 用途:
    活線作業。電気工事。
  • 仕様詳細:
    電気絶縁用/厚生労働省検定合格品
  • 厚み(mm):
    1.3
  • 材質:
    E.V.A.C樹脂製
  • 使用電圧:
    7000V以下
  • 内容量:
    1着

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

570

1着
10

1個

23,527円

20,586

( 22,645円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
用途:活線作業。
電気工事。
職業別シーン:電気・設備工事
仕様:電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
材質:EVAC樹脂
使用電圧(V):7000以下
袖形状:袖なし

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EVA樹脂絶縁上衣の型番570のページです。
型番570に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EVA樹脂絶縁上衣

EVA樹脂絶縁上衣

    AZ-67014 黒ビニール細ベルト1ツ穴(3.5cm巾)

    AZ-67014 黒ビニール細ベルト1ツ穴(3.5cm巾)

      布帽子用インナーライナー EA915E-91

      布帽子用インナーライナー EA915E-91

        自重堂 ノータックカーゴパンツ 51902

        自重堂 ノータックカーゴパンツ 51902

          製品制電ストレッチツータックパンツ(緑・灰・青)

          製品制電ストレッチツータックパンツ(緑・灰・青)

            ツータックカーゴパンツ(秋冬用/緑・灰・青/帯電防止)

            ツータックカーゴパンツ(秋冬用/緑・灰・青/帯電防止)

              メーカー 渡部工業 アイトス エスコ 自重堂 自重堂 自重堂
              通常価格 23,527円 1,096円 365円 4,908円 4,275円 5,826円
              通常出荷日 4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   5日目   5日目  
              商品分類 ジャケット ベルト - ズボン ズボン ズボン
              色(系統) - - - -
              季節 通年 - - 秋冬 春夏 秋冬
              袖形状 袖なし - - - - -
              仕様 男女兼用 - - 男性用 男性用 男性用

              EVA樹脂絶縁上衣のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました