(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全靴用くつひも

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全靴用くつひも

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
220円 ~ 370円
税込価格
242円 ~ 407円

安全靴の替紐として。材質:ポリプロピレン(PP)/綿(ポリエステル)

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • カラー:
    黒系
  • 詳細タイプ:
    靴ひも
  • 色詳細:
    ブラック
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)/綿(ポリエステル)
  • 内容量:
    1組(2本)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
適用靴
JANコード
トラスココード
質量(g)
仕様
全長(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
長編上
4989999272444
430-8930
18.000
丸ひも
180
1組(2本)

1個

370( 407円 )

1日目

中編上
4989999272437
430-8921
13.000
丸ひも
120
1組(2本)

1個

290( 319円 )

1日目

短靴
4989999272420
430-8913
7.000
平ひも
60
1組(2本)

1個

220( 242円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安全靴の替紐として。
材質:ポリプロピレン(PP)/綿(ポリエステル)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全靴用くつひも

安全靴用くつひも

    安全靴用くつひもFDシリーズ

    安全靴用くつひもFDシリーズ

      つま先パット

      つま先パット

        着脱式甲プロテクタ(ひも靴用・革巻き)

        着脱式甲プロテクタ(ひも靴用・革巻き)

          着脱式甲プロテクタ(ひも靴用)

          着脱式甲プロテクタ(ひも靴用)

            安全靴用くつひも スニーカー用/安全靴用 短靴・中編上・長編上

            安全靴用くつひも スニーカー用/安全靴用 短靴・中編上・長編上

              トウガード付ワイド樹脂先芯入りスニーカーMPN-902

              トウガード付ワイド樹脂先芯入りスニーカーMPN-902

                軽半ゴム長靴

                軽半ゴム長靴

                  セーフティシューズ ミドルカット 51633

                  セーフティシューズ ミドルカット 51633

                    着脱式甲プロテクタ(長靴用)

                    着脱式甲プロテクタ(長靴用)

                      メーカー トラスコ中山 シモン トラスコ中山 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 おたふく手袋 TULTEX ミドリ安全
                      通常価格 220円 514円 910円 5,867円 3,402円 213円 8,461円 3,046円 3,664円 6,928円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   9日目   4日目~   4日目  
                      商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 - 作業靴 作業靴 関連品
                      カラー 黒系 黒系 - - - - - 黒系 - -
                      詳細タイプ 靴ひも - つま先パット - - - - - - -
                      色詳細 ブラック - - - - - - - - -
                      材質1 ポリプロピレン(PP)/綿(ポリエステル) - ネオプレン - - - - - - -

                      安全靴用くつひものレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました