(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハニカムインソール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハニカムインソール

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,100円
税込単価
1,210円

【特長】・ユニチカテクノス製ハニカム生地の体圧分散効果により、疲労軽減が期待で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中敷
  • 規格:
    規格無し
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • JANコード:
    4989999239492
  • トラスココード:
    437-2671
  • 質量(g):
    40.000
  • 材質1:
    インソール本体:ナイロン・ポリエステル
  • 適応靴サイズ(cm):
    22.5~28.0
  • 材質2:
    すべり止め:アクリル酸エステル系エマルジョン樹脂
  • 本体材質:
    ナイロン・ポリエステル(インソール)
  • すべり止め:
    アクリル酸エステル系エマルジョン樹脂
  • 内容量:
    1組(2枚)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

THIS

1組(2枚)
10

1個

1,100( 1,210円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ユニチカテクノス製ハニカム生地の体圧分散効果により、疲労軽減が期待できます
・通気性に優れているのでムレにくいです
・冬場は空気の層ができるのであたたかく感じることができます
・付属の台紙がカットガイドになりますので、幅広いサイズ(22.5~28.0cm)に対応します
・作業靴、安全靴などムレ対策、疲労軽減

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハニカムインソールの型番THISのページです。
型番THISに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハニカムインソール

ハニカムインソール

    シリカクリンハニカムインソール

    シリカクリンハニカムインソール

      安全靴用踏抜き防止中敷

      安全靴用踏抜き防止中敷

        抗菌サンダル S-BSLF M マーク無

        抗菌サンダル S-BSLF M マーク無

          抗菌サンダル S-BSLF L/LL マーク無

          抗菌サンダル S-BSLF L/LL マーク無

            シモン オーバーシューズ 黒 LL寸

            シモン オーバーシューズ 黒 LL寸

              防滑ブーツ HyperV#4000サイズ 26.5㎝

              防滑ブーツ HyperV#4000サイズ 26.5㎝

                抗菌サンダル マークなし

                抗菌サンダル マークなし

                  G3PEカップインソール 22~30cm

                  G3PEカップインソール 22~30cm

                    純綿軍足 5足組

                    純綿軍足 5足組

                      カップインソール E-01

                      カップインソール E-01

                        メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 ノサックス 三商 三商 シモン ケニス 東京硝子器械 ミドリ安全 アトム(安全・保護用品) ミドリ安全
                        通常価格 1,100円 1,046円 916円 1,399円 1,399円 1,512円 5,600円 1,977円 906円 938円 775円
                        通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   2日目   2日目   7日目   9日目   5日目   4日目~   6日目   1日目  
                        商品タイプ 中敷 中敷 中敷 スリッパ スリッパ 関連品 安全靴 スリッパ 中敷 靴下 中敷
                        規格 規格無し 規格無し JIS規格品 規格無し 規格無し - その他規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し
                        静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし - なし なし なし なし なし
                        JANコード 4989999239492 4989999455106 - - - - - - - - -
                        トラスココード 437-2671 856-6904 - - - - - - - - -

                        ハニカムインソールのレビュー

                        評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                        夏場のシューズに
                        評価 4.0満足度:4.02020/05/31
                        使用歴2年以上
                        夏場のシューズに入れ込んで使っています。
                        通気性がとにかく良いです。
                        ムレが断然に変わりました。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        スニーカーの中敷きとして
                        評価 4.0満足度:4.02019/07/26
                        防水タイプのスニーカーの中敷きをハニカムインソールに交換しました。防水タイプのスニーカーは、梅雨時には欠かせないアイテムですが、季節を問わずムレやすいので、中敷きを探していたところ、ハニカムタイプを見つけ、さっそく試してみました。通気性は抜群で、一日履いてもムレがわずかなのには驚きました。適度なクッション性もあるので手放せない一品になりそうです。まだ使い始めたばかりなので、ヘタリについては分かりませんが、ユニチカの素材を使っているので期待しています。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました