(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウィンジョブ中敷001 グレー FIZ001

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウィンジョブ中敷001 グレー FIZ001

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
900円
税込単価
990円

作業靴の立体形状のSRB中敷。【特長】・取り替え式で洗濯も可能。清潔感を保てる...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中敷
  • カラー:
    灰系
  • 色詳細:
    グレー
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 質量(g):
    56
  • 材質1:
    本体:合成樹脂(E.V.A)
  • 材質2:
    表面:合成繊維(抗菌防カビ加工)
  • 仕様:
    抗菌防カビ加工、アーチサポート機能
  • 対応品番:
    FIS53S、FIS51S、FIS35L、FIS33L、FIS41L、FIS52S、FIS500
  • 内容量:
    1組(2枚)

型番

FIZ001-11-4S 解除

Loading...

アシックスプロテクティブスニーカー専用中敷

ウィンジョブ中敷001 グレー FIZ001

ウィンジョブ中敷001 グレー FIZ001

素材拡大写真

素材拡大写真

ウィンジョブ中敷001 グレー FIZ001の仕様について

備考

静電気帯電防止機能のついた商品には使用できません。

対応品番

FIS53S、FIS51S、FIS52S、FIS35L、FIS41L、FIS33L、FIS500、FOA551

サイズ

  • 4S(22.5)cm
  • 3S(23.0~23.5)cm
  • SS(24.0~24.5)cm
  • S(25.0~25.5)cm
  • M(26.0~26.5)cm
  • L(27.0~27.5)cm
  • LL(28.0)cm
  • 3L(29.0)cm
  • 4L(30.0)cm

アッパー素材

  • 本体:合成樹脂製(E.V.A)
  • 表面:合成繊維製(抗菌防カビ加工)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
適応靴サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FIZ001-11-4S

4549012344888
434-0965
4S(22.5)
1組(2枚)

1個

900( 990円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

作業靴の立体形状のSRB中敷。
【特長】
・取り替え式で洗濯も可能。清潔感を保てる。
・足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える。
・合成樹脂製。
・アシックスプロテクティブスニーカー専用。
【用途】
・足への負担を軽減するのに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ウィンジョブ中敷001 グレー FIZ001の型番FIZ001-11-4Sのページです。
型番FIZ001-11-4Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウィンジョブ中敷001 グレー FIZ001

ウィンジョブ中敷001 グレー FIZ001

    ナースウォーカー 中敷200

    ナースウォーカー 中敷200

      安全靴用インソールソルボメディー

      安全靴用インソールソルボメディー

        靴備品 中敷 PRM用 インソール

        靴備品 中敷 PRM用 インソール

          安全靴用インソール ソルボヘルシー

          安全靴用インソール ソルボヘルシー

            ポリエステルパイル製スリッパ

            ポリエステルパイル製スリッパ

              ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202) 23.0cm

              ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202) 23.0cm

                ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セ-フテック202) 28.0cm

                ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セ-フテック202) 28.0cm

                  ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202) 27.0cm

                  ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202) 27.0cm

                    ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202) 23.5cm

                    ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202) 23.5cm

                      ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202) 25.0cm

                      ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202) 25.0cm

                        ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202) 26.0cm

                        ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202) 26.0cm

                          ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202) 26.5cm

                          ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202) 26.5cm

                            メーカー アシックス アシックス ソルボ ミドリ安全 ソルボ エスコ ガードナー ガードナー ガードナー ガードナー ガードナー ガードナー ガードナー
                            通常価格 900円 1,075円 1,800円 878円 1,800円 140円 8,725円 9,266円 11,800円 11,800円 11,800円 11,800円 11,800円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   2日目   7日目   1日目   1日目   当日出荷可能 9日目   6日目   18日目   18日目   18日目   18日目   18日目  
                            商品タイプ 中敷 中敷 中敷 中敷 中敷 スリッパ 作業靴 作業靴 - - - - -
                            カラー 灰系 灰系 青系 - 黄系 白系 白系 白系 - - - - -
                            色詳細 グレー ライトグレー - - - - - - - - - - -
                            足幅サイズ EEE - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 56 約64(26.5cm計測) - - - - - - - - - - -

                            ウィンジョブ中敷001 グレー FIZ001のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            中敷き
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/20
                            少々高いだけあり丈夫。表面のグレーの生地はすれてくるが黒い部分はしっかりしている。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました