(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一眼型セーフティグラス TVF-90TM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

一眼型セーフティグラス TVF-90TM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,133円
税込単価
3,446円

【特長】・曇り、傷に強いVFコーティングレンズを採用でクリアな視界を実現します...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    JIS
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 傷防止:
  • レンズ色:
    クリア
  • フレーム色:
    グレー
  • ツール調整:
  • 角度調整:
  • ノーズバッド:
  • JANコード:
    4989999272628
  • トラスココード:
    445-6980
  • 質量(g):
    48.000
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:ナイロン
  • レンズ厚(mm):
    2.2
  • テンプル色:
    グレー
  • レンズ材質:
    ポリカーボネート
  • フレーム材質:
    ナイロン
  • 仕様:
    JIS T8147規格品、オーバーグラスタイプ
  • 内容量:
    1個

型番

TVF-90TM 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

TVF-90TMの外観

製品の基本仕様・特長

  • 品番:TVF-90TM
  • レンズ色:クリア
  • レンズ厚:2.2mm
  • 質量:49g
  • 材質:レンズ/ポリカーボネート、フレーム/ナイロン
  • JIS T8147規格品
  • オーバーグラスタイプ
  • 製造国:日本

性能・試験情報

防曇加工防傷加工UVカットツル調整角度調整ノーズパッド

図面

TVF-90TM

一眼型セーフティグラス TVF-90TM 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TVF-90TM

1個

5個

3,133( 3,446円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・曇り、傷に強いVFコーティングレンズを採用でクリアな視界を実現します。
・サイドからの粉塵の入り込みを軽減した設計です。
・ずり落ち軽減の耳パッド付です。
・ツルの角度調整ができます。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ナイロン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

一眼型セーフティグラス TVF-90TMの型番TVF-90TMのページです。
型番TVF-90TMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一眼型セーフティグラス TVF-90TM

一眼型セーフティグラス TVF-90TM

    リケン 保護めがね RS-810S VF-P

    リケン 保護めがね RS-810S VF-P

      保護メガネ(オーバーグラス) RS-80BF

      保護メガネ(オーバーグラス) RS-80BF

        一眼式保護メガネ 770-FC

        一眼式保護メガネ 770-FC

          一眼型セーフティグラス(VFコーティングレンズ)

          一眼型セーフティグラス(VFコーティングレンズ)

            超硬防曇一眼型セーフティグラス TVF-SE

            超硬防曇一眼型セーフティグラス TVF-SE

              ミドリ安全 オーバーグラス VS-302F

              ミドリ安全 オーバーグラス VS-302F

                保護メガネ 1眼型

                保護メガネ 1眼型

                  保護メガネ RM-17 スモーク

                  保護メガネ RM-17 スモーク

                    Air Fly ノーズパッドレスサングラス エアフライ AF-101C

                    Air Fly ノーズパッドレスサングラス エアフライ AF-101C

                      保護めがね ルネベル MP-781(ハードコート)

                      保護めがね ルネベル MP-781(ハードコート)

                        OTOS 一眼型保護メガネ

                        OTOS 一眼型保護メガネ

                          保護めがね OX(TM)オーバーグラス 12166

                          保護めがね OX(TM)オーバーグラス 12166

                            メーカー トラスコ中山 理研オプテック 理研オプテック 日本光器製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 ミドリ安全 ナカニシ 理研化学 AIR FLY ミドリ安全 OTOS スリーエムジャパン
                            通常価格 3,133円 2,829円 2,630円 1,074円 2,940円 2,124円 3,282円 3,483円 1,173円 11,965円 1,077円 1,888円 1,290円
                            通常出荷日 1日目   4日目   9日目   4日目   1日目   1日目   1日目   6日目   5日目   1日目   2日目   4日目   1日目  
                            形状 一眼型メガネ - 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ - 二眼型メガネ - 一眼型メガネ
                            用途 防塵 - - - 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 - 防塵 - 防塵
                            規格 JIS - JIS - JIS - JIS / ANSI JIS - - - - JIS
                            曇り止め - - - - -
                            UVカット - - -

                            一眼型セーフティグラス TVF-90TMのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました