(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーメイトマスク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キーメイトマスク【50個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,746円
税込単価
10,721円

単体でも壁面でも利用できる、ラックシステムのパンチングパネのル移動式タイプ。【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    一般作業用
  • 構造:
    5層
  • 詳細タイプ:
    化粧箱入
  • JANコード:
    4905429245451
  • トラスココード:
    448-4916
  • 質量(g):
    375.000
  • 材質1:
    本体:レーヨン・活性炭・ポリウレタン
  • 材質2:
    フィルタ部:パルプ/ポリプロピレン/ポリエステル/ポリエチレン不織布
  • 材質3:
    耳部:天然ゴム、ポリエステル
  • 横(mm):
    180
  • 縦(mm):
    105
  • 仕様:
    耳掛けタイプ
  • 特長:
    優れた防臭効果があります。顔にぴったりフィットしながらも息苦しさを軽減する形状です。
  • 内容量:
    1箱(50枚)

型番

D-300A-50P 解除

Loading...

キーメイトマスク 105×180の主な仕様について

キーメイトマスク 105×180の構成図

キーメイトマスク 105×180の構成図

使用方法 ノースブリッジのある方を上にして鼻の形にあわせて軽く指でおさえて顔にぴったり密着させてください。 注)保管はフィルム袋に密閉して、臭いのない所にお願いします。

使用方法
ノースブリッジのある方を上にして鼻の形にあわせて軽く指でおさえて顔にぴったり密着させてください。
注)保管はフィルム袋に密閉して、臭いのない所にお願いします。

この商品の使用上の注意

  • このマスクは国家検定マスクではありませんので、法令で指定された場所や、有害粉塵、有毒ガスの発生する作業での使用はできません。これらの場所、作業では必ず国家検定マスクを使用してください。
  • 個人差により、眼鏡が曇る場合がありますので、作業や運転の際などは十分にご注意ください。
  • 火気のそばでのご使用はおやめ下さい。
  • 万一、肌にかゆみ、カブレ等の症状があらわれた場合は、直ちにご使用を中止し医師にご相談下さい。
  • マスクの臭いにより気分が悪くなった場合はご使用をおやめ下さい。
  • 幼児の手の届かない所に保管して下さい。
  • 湿気が無く日光の当たらない、清潔な所で保管して下さい。
  • この商品は使い切り製品です。洗濯等による再使用はおやめください。
  • この商品は感染予防などの医療用途ではご使用頂けません。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D-300A-50P

1箱(50枚)

1パック

50個入り

9,746( 10,721円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

単体でも壁面でも利用できる、ラックシステムのパンチングパネのル移動式タイプ。
【特長】
・オプションで各種ラック、ハンガーを取り付けて、効率よく工具を整理整頓ができる。
【用途】
・工場、組立場、出荷場、検品場等で、工具やビスを見える形で保管管理に利用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キーメイトマスクの型番D-300A-50Pのページです。
型番D-300A-50Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キーメイトマスク

キーメイトマスク

    フレッシュマスク 活性炭入

    フレッシュマスク 活性炭入

      一般作業用マスク 活性炭入・活性炭なし

      一般作業用マスク 活性炭入・活性炭なし

        メーカー クラレクラフレックス トラスコ中山 トラスコ中山
        通常価格 9,746円 3,595円 4,040円
        通常出荷日 1日目   1日目   1日目  
        商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体
        商品用途 一般作業用 一般作業用 一般作業用
        構造 5層 - -
        詳細タイプ 化粧箱入 - -
        JANコード 4905429245451 - -

        キーメイトマスクのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        よくあるご質問(FAQ)

        Q 1枚あたり、どれくらいの時間使用できますか?
        A
        使用環境によります。防臭効果が弱くなったと感じられた場合、新しいものにお取替えください。
        Q 防毒マスクの代わりに使用できますか?
        A
        使用できません。

        簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました