(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

使い捨て式防じんマスク"9913JV"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:9913JV-DS2
使い捨て式防じんマスク"9913JV"【10個入り】 ツカイステシキボウジンマスク9913JV

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,974円
税込単価
4,371円

【特長】・3M(TM)独自の排気弁により、呼吸が楽です・活性炭フィルター層が悪...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    取替式防じん
  • 規格:
    DS2
  • 吸気抵抗(Pa):
    50以下
  • 粒子捕集効率(%):
    95以上
  • JANコード:
    8806080019213
  • トラスココード:
    449-3826
  • 質量(g):
    15
  • 仕様:
    国家検定DS2合格品(第TM562号)/頭掛けタイプ
  • 使用限度時間:
    9時間
  • 内容量:
    1箱(10枚)

型番

9913JV-DS2 解除

Loading...

 
カタログを表示

9913JV-DS2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9913JV-DS2

1箱(10枚)

1パック

10個入り

3,974( 4,371円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3M(TM)独自の排気弁により、呼吸が楽です
・活性炭フィルター層が悪臭を除去、排気弁付きで呼吸もラク
【用途】
・溶接作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

使い捨て式防じんマスク"9913JV"の型番9913JV-DS2のページです。
型番9913JV-DS2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

使い捨て式防じんマスク"9913JV"

使い捨て式防じんマスク"9913JV"

    使い捨て式防じんマスク"9913"

    使い捨て式防じんマスク"9913"

      使い捨て式防じんマスク"9926"

      使い捨て式防じんマスク"9926"

        防じんマスク 10枚1ケース

        防じんマスク 10枚1ケース

          3M 防じんマスク No.9913-DS1

          3M 防じんマスク No.9913-DS1

            使い捨て式防じんマスク"8822E"

            使い捨て式防じんマスク"8822E"

              3M 防じんマスク No.9926-DS2

              3M 防じんマスク No.9926-DS2

                メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン ユニット ケニス スリーエムジャパン ケニス
                通常価格 3,974円 5,020円 6,876円 7,352円 5,523円 3,691円 4,950円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   6日目   6日目   1日目   34日目  
                商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 - マスク本体 -
                商品用途 取替式防じん 一般作業用 使い捨て防じん 使い捨て防じん - 使い捨て防じん -
                規格 DS2 DS1 DS2 - - DS2 -
                吸気抵抗(Pa) 50以下 45以下 70以下 - - 70以下 -
                粒子捕集効率(%) 95以上 80以上 95以上 - - 95以上 -

                使い捨て式防じんマスク"9913JV"のレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                溶接作業に使用
                評価 5.0満足度:5.02019/04/30
                溶接時のヒュームは人体にとって有害なので、このような商品で防いでいます。活性炭フィルター付きなのでにおいも防止してくれておりプラスポイントです。品質と耐久性から考えると決して高価な買い物でなくむしろコストパフォーマンスが高いです。お勧めします。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                この商品のバリエーション

                型番
                9913JV-DS2-PACK
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                内容量

                3,974円

                ( 4,371円 )

                10個入り

                10パック -

                1日目

                -

                使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました