(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

白防炎シート(普及型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B-240
白防炎シート(普及型) シロボウエンシート(フキュウガタ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(6件)
通常単価(税別)
2,706円
税込単価
2,977円

【特長】・ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです・消防法施行令...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防炎シート
  • 色:
    ホワイト
  • 厚さ(mm):
    0.25
  • 材質1:
    シート:ポリエステル(PVCコーティング)
  • 材質2:
    ハトメ:アルミ(内径:12mm)
  • 引張強度:
    縦309N/5cm、横203N/5cm
  • 引裂強度:
    縦103.3N、横63.3N

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

耐候性の良いポリエステルターポリン

0.25mm厚と薄手の普及型(ロール巻きあり)の白防炎シート。

0.25mm厚と薄手の普及型(ロール巻きあり)の白防炎シート。

品番など

品番商品名規格サイズ
商品サイズ(縦-横-奥行き)材質仕上サイズハト目間隔・個数備考
B-240ホワイト白防炎シート 普及タイプ1.8m×3.4m
600-400-25-mmポリエステル1.8m×3.4m約30cm(34個)防炎テスト基準合格品
B-241ホワイト白防炎シート 普及タイプ1.8m×3.6m
600-400-25-mmポリエステル1.8m×3.6m約45cm(24個)防炎テスト基準合格品
B-242ホワイト白防炎シート 普及タイプ1.8m×5.1m
600-400-35-mmポリエステル1.8m×5.1m約30cm(46個)防炎テスト基準合格品
B-243ホワイト白防炎シート 普及タイプ1.8m×5.4m
600-400-35-mmポリエステル1.8m×5.4m約45cm(32個)防炎テスト基準合格品
B-244ホワイト白防炎シート 普及タイプ3.6m×5.4m
600-400-50-mmポリエステル3.6m×5.4m約45cm(40個)防炎テスト基準合格品
B-246ホワイト白防炎シート 普及タイプ5.4m×7.2m
600-400-80-mmポリエステル5.4m×7.2m約45cm(56個)防炎テスト基準合格品
B-247ホワイト白防炎シート 普及タイプ10m×10m
600-400-190-mmポリエステル10m×10m約50cm(80個)防炎テスト基準合格品
B-WF095ホワイト白防炎シート 普及(ロール巻き)0.9m×50m
940-150-150-mmポリエステル ハト目無し防炎テスト基準合格品
B-WF185ホワイト白防炎シート 普及(ロール巻き)1.8m×50m
1880-150-150-mmポリエステル ハト目無し防炎テスト基準合格品
 
商品情報を表示

B-240 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
形状
幅×長さ(m)
ハトメビッチ(個)
JANコード
トラスココード
質量(g)
ハトメピッチ(cm)
仕様
防炎表示者認定番号
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-240

折りたたみタイプ
1.8×3.4
34
4903599084337
444-6526
1900
30
ハトメ付
F-27-1127
1枚

1個

2,706( 2,977円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです
・消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています
【用途】
・建築現場、野積み、目隠しシートなど
【材質】
・シート:ポリエステル(PVCコーティング)
・ハトメ:アルミ(内径:12mm)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

白防炎シート(普及型)の型番B-240のページです。
型番B-240に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

白防炎シート(普及型)

白防炎シート(普及型)

    防炎メッシュシート

    防炎メッシュシート

      メッシュシート ソフトメッシュα(建築工事用) ホワイト

      メッシュシート ソフトメッシュα(建築工事用) ホワイト

        透光防炎シート

        透光防炎シート

          ホワイト防炎シート

          ホワイト防炎シート

            白防炎シート

            白防炎シート

              2.7x3.6m 防炎養生シート

              2.7x3.6m 防炎養生シート

                メッシュシート ソフトメッシュα(建築工事用) グレー

                メッシュシート ソフトメッシュα(建築工事用) グレー

                  防炎性フィルム フラーレ(防虫タイプ)

                  防炎性フィルム フラーレ(防虫タイプ)

                    メッシュシート ソフトメッシュα(建築工事用) グリーン

                    メッシュシート ソフトメッシュα(建築工事用) グリーン

                      PEソフト防炎クロス

                      PEソフト防炎クロス

                        透光防炎シート(ロールタイプ)

                        透光防炎シート(ロールタイプ)

                          メッシュシート ソフトメッシュα(建築工事用) ブルー

                          メッシュシート ソフトメッシュα(建築工事用) ブルー

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク トラスコ中山 萩原工業 萩原工業 ユタカメイク エスコ トラスコ中山 アキレス トラスコ中山 トラスコ中山 萩原工業 トラスコ中山
                            通常価格 2,706円 4,558円 4,503円 4,183円 2,725円 2,700円 7,682円 4,503円 32,478円 4,637円 31,712円 60,149円 4,637円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 防炎シート 防炎メッシュシート 防炎メッシュシート 防炎シート 防炎シート 防炎シート 防炎シート 防炎メッシュシート 防炎シート 防炎メッシュシート 防炎シート 防炎シート 防炎メッシュシート
                            ホワイト - ホワイト 半透明 ホワイト ホワイト ホワイト グレー オレンジ グリーン ホワイト 半透明 ブルー
                            厚さ(mm) 0.25 - - 0.25 0.29 - 0.3 - - - 0.22 0.25 -
                            材質1 シート:ポリエステル(PVCコーティング) - - - - - - - - - - - -
                            材質2 ハトメ:アルミ(内径:12mm) - - - - - - - - - - - -

                            白防炎シート(普及型)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 6件のレビュー
                            溶接作業時の火花除け
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/22
                            溶接作業・鋼材切断時に飛ぶ火花から周りの機械の保護に使用。
                            アナも開かなかったし、ばっちり保護できてました。値段もお手ごろだと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            現地工事
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/26
                            客先より白色指定だったため、機械内部を保護するために購入しました
                            色々なサイズを1枚から買えて即納なので言うことなしです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溶接の防火用
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/02
                            機械装置を溶接する際にでる火の粉が油に引火しないように、本製品を周りに敷いて作業しました。問題なく溶接作業をすることができました。値段もリーズナブルなのでお勧めです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場内での間仕切り
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/07
                            工場内で各作業エリア毎の区画間仕切りに使用しています。溶接ヒュームの流動止め、アーク光が外に漏れることを軽減目的で設置しました。サイズが多いためスパンによる選択が可能な点もよかった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場内の仕切り
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/26
                            工場内で切粉の散乱防止のために仕切り用で使用。
                            バリエーションも多く、用途にあったサイズを選べてよかったです。
                            耐久性もあり使い勝手もいいと思いました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            B
                            B-241
                            B-242
                            B-243
                            B-244
                            B-246
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            形状 幅×長さ
                            (m)
                            ハトメビッチ
                            (個)
                            JANコード トラスココード 質量(g) ハトメピッチ(cm) 仕様 防炎表示者認定番号 内容量

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----------

                            2,829円

                            ( 3,112円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            折りたたみタイプ1.8×3.6244903599084344444-6534200045ハトメ付F-27-11271枚

                            4,176円

                            ( 4,594円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            折りたたみタイプ1.8×5.1464903599084351444-6542280030ハトメ付FE1411341枚

                            4,125円

                            ( 4,538円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            折りたたみタイプ1.8×5.4324903599084368444-6551300045ハトメ付F-27-11271枚

                            6,442円

                            ( 7,086円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            折りたたみタイプ3.6×5.4404903599084375444-6569600045ハトメ付F-27-11271枚

                            12,243円

                            ( 13,467円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            折りたたみタイプ5.4×7.2564903599084399444-65851200045ハトメ付F-27-11271枚

                            防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました