(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シルバー/ブラックシート #3000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SLB-01
シルバー/ブラックシート #3000 シルバー/ブラックシート #3000

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
572円
税込単価
629円

表がシルバーで裏が黒色のポリエチレンシート。【特長】・景観に合わせての使い方が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    UVシート
  • 形状:
    折りたたみタイプ
  • 色:
    その他
  • 厚さ(mm):
    0.22
  • 付属バンド(本)(cm):
    90
  • 適合車種詳細:
    シルバー/ブラック
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 材質2:
    ハトメ:アルミ(内径:12mm)
  • ハトメ材質:
    表面がシルバー、裏面がブラックで、紫外線及び耐候性に優れています。
  • 用途:
    紫外線対策として。
  • ハトメ数(個):
    縦530N/5cm、横400N/5cm
  • 材質(本体):
    ポリエチレン(PE)
  • 材質(ハトメ):
    アルミ(内径:12mm)
  • 内容量:
    1枚

Loading...

シルバー/ブラックシート #3000の仕様

厚み約0.2(±0.02)mmの厚手シート。中・長期使用タイプ(目安約1年)。シーンに応じてリバーシブルに使用。

厚み約0.2(±0.02)mmの厚手シート。中・長期使用タイプ(目安約1年)。シーンに応じてリバーシブルに使用。

品番商品名規格サイズ
商品サイズ
(縦-横-奥行き)
材質仕上サイズ目安の大きさハト目間隔・個数
SLB-01380-290-30-mm#3000 シルバー/ブラックシート1.8m×1.8m
PE1.7m×1.7m2畳約90cm(8個)
SLB-02380-290-40-mm#3000 シルバー/ブラックシート1.8m×2.7m
PE1.7m×2.5m3畳約90cm(10個)
SLB-05380-290-60-mm#3000 シルバー/ブラックシート2.7m×3.6m
PE2.5m×3.4m6畳約90cm(14個)
SLB-11380-290-80-mm#3000 シルバー/ブラックシート3.6m×5.4m
PE3.4m×5.2m12畳約90cm(20個)
SLB-13390-390-65-mm#3000 シルバー/ブラックシート5.4m×5.4m
PE5.2m×5.2m18畳約90cm(24個)
SLB-14390-390-80-mm#3000 シルバー/ブラックシート5.4m×7.2m
PE5.2m×7.0m24畳約90cm(28個)
SLB-16400-580-110-mm#3000 シルバー/ブラックシート7.2m×9.0m
PE7.0m×8.9m40畳約90cm(36個)
SLB-18400-580-160-mm#3000 シルバー/ブラックシート10m×10m
PE9.7m×9.8m60畳約90cm(44個)
商品情報を表示

SLB-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
ハトメビッチ(個)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLB-01

1.71X1.71
8
4903599222616
444-9762
500.0
1枚

8個

572( 629円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

表がシルバーで裏が黒色のポリエチレンシート。
【特長】
・景観に合わせての使い方が可能。
・紫外線及び耐候性に優れる。
【用途】
・各種養生用に最適。
・紫外線対策に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シルバー/ブラックシート #3000の型番SLB-01のページです。
型番SLB-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シルバー/ブラックシート #3000

シルバー/ブラックシート #3000

    エコ超厚手シートUV #5000(ODグリーン)

    エコ超厚手シートUV #5000(ODグリーン)

      耐水UVシート #7000

      耐水UVシート #7000

        エコUVシート #4000 (シルバー)

        エコUVシート #4000 (シルバー)

          エコサーティシートUV #4000

          エコサーティシートUV #4000

            UVシルバーシート #4000 SL40シリーズ

            UVシルバーシート #4000 SL40シリーズ

              UVシルバーシート #3000

              UVシルバーシート #3000

                #3000ホワイトシート

                #3000ホワイトシート

                  エコ超厚手UVシート #5000 メタリックシルバー

                  エコ超厚手UVシート #5000 メタリックシルバー

                    5年シート シルバー

                    5年シート シルバー

                      リバーシブルシート"バリアシート #3000"

                      リバーシブルシート"バリアシート #3000"

                        シースルーシート

                        シースルーシート

                          塩ビ透明シート(折りたたみタイプ)

                          塩ビ透明シート(折りたたみタイプ)

                            メーカー ユタカメイク トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 萩原工業 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク トラスコ中山 トラスコ中山 萩原工業 ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 572円 3,192円 5,025円 2,158円 1,454円 1,915円 979円 718円 3,378円 16,263円 6,915円 843円 2,824円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   5日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ UVシート UVシート UVシート UVシート - UVシート UVシート UVシート - - カラーシート UVシート 透明シート
                            形状 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ - 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ - - 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ
                            その他 ODグリーン - シルバー シルバー シルバー シルバー ホワイト シルバー - ODグリーン その他 その他
                            厚さ(mm) 0.22 0.47 0.62 0.33 - 0.35 0.22 0.22 0.47 - 0.25 0.18 0.1
                            付属バンド(本)(cm) 90 - - - - - 90 90 - - - 90 45

                            シルバー/ブラックシート #3000のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            資材の養生に
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/27
                            屋外に木材を保管する際、養生用として使用。
                            厚みもそこそこあり丈夫そうです。
                            表がシルバーで裏がブラックであり、紫外線を完全にカットしてくれるので、
                            劣化を極力抑えてくれそうです。
                            ハトメもあるため紐でも固定も簡単です。満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使用期間の目安はどのくらいですか?
                            A
                            使用状況に大きく作用されますが、およそ1年程度です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SLB-02
                            SLB-05
                            SLB-11
                            SLB-13
                            SLB-14
                            SLB-16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ
                            (m)
                            ハトメビッチ
                            (個)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 内容量

                            1,011円

                            ( 1,112円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            1.71X2.57104903599222623444-9771750.0-

                            1,682円

                            ( 1,850円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            2.57X3.47144903599222654444-97891500.0-

                            3,276円

                            ( 3,604円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            3.47X5.24204903599222708444-97973000-

                            4,788円

                            ( 5,267円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            5.24X5.24244903599222722444-98014500.0-

                            5,473円

                            ( 6,020円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            5.24X7.04284903599222739444-98196000-

                            9,843円

                            ( 10,827円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            7.04X8.9364903599222753444-982710000.0-

                            UVシートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました