(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レフランプ (200V)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RF220V450WHC
レフランプ (200V) トウコウウツワヨウヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,557円
税込単価
1,713円

【特長】・ワットブライター(省電力)仕様のため、約10%の節電が可能です。【用...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 商品タイプ:
    交換球
  • 球寿命(時間):
    1000
  • 電源(V):
    220
  • 用途:
    リフレクター投光器、RT型投光器用交換球。
  • 特長:
    ワットブライター(省電力)仕様のため、約10%の節電が可能です。
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • RF220Vタイプの替球を、RTタイプの投光器に使用する場合は、プラグ部(コンセント)を220V仕様に変えてご使用ください(RTタイプ投光器の標準仕様に220Vの替球をそのままつけても使用できません)。

型番

RF220V450WHC 解除

Loading...

 
カタログを表示

RF220V450WHC の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
明るさ(lm)
消費電力(W)
適合機種
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RF220V450WHC

5500
450
RT-500、505、510
4992414334504
453-9010
210.000
1個

2個

1,557( 1,713円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワットブライター(省電力)仕様のため、約10%の節電が可能です。
【用途】
・リフレクター投光器、RT型投光器用交換球。

(i)ご注意

  • RF220Vタイプの替球を、RTタイプの投光器に使用する場合は、プラグ部(コンセント)を220V仕様に変えてご使用ください(RTタイプ投光器の標準仕様に220Vの替球をそのままつけても使用できません)。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レフランプ (200V)の型番RF220V450WHCのページです。
型番RF220V450WHCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レフランプ (200V)

レフランプ (200V)

    レフランプ (100V)

    レフランプ (100V)

      屋外用作業灯 リフレクターランプ 交換球

      屋外用作業灯 リフレクターランプ 交換球

        岩崎 赤外線電球110V125W

        岩崎 赤外線電球110V125W

          岩崎 赤外線電球100/110V375W 

          岩崎 赤外線電球100/110V375W 

            岩崎 赤外線電球220V125W

            岩崎 赤外線電球220V125W

              LED投光器 交換球

              LED投光器 交換球

                岩崎 作業灯(投光器)180W

                岩崎 作業灯(投光器)180W

                  LED投光器 DELKURO(デルクロ) アース付 2芯3芯両用タイプ

                  LED投光器 DELKURO(デルクロ) アース付 2芯3芯両用タイプ

                    TRUSCO LED投光器"DELKURO(デルクロ)"

                    TRUSCO LED投光器"DELKURO(デルクロ)"

                      LED作業灯 RGL-5

                      LED作業灯 RGL-5

                        メーカー 日幸電子工業 日幸電子工業 ハタヤリミテッド 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 トラスコ中山 岩崎電気 トラスコ中山 トラスコ中山 ハタヤリミテッド
                        通常価格 1,019円 920円 1,287円 4,700円 4,844円 3,026円 9,783円 19,800円 14,112円 12,230円 18,617円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目  
                        種類 その他 その他 - - - - LED - - - LED
                        商品タイプ 交換球 交換球 交換球 交換球 交換球 交換球 交換球 投光器 - - 投光器
                        球寿命(時間) 1000 1000 - - - - - - - - -
                        電源(V) 220 110 - - - - - - - - -
                        用途 リフレクター投光器、RT型投光器用交換球。 - - - - - - - - - -

                        レフランプ (200V)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        RF220V180WHC
                        RF220V270WHC
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        明るさ
                        (lm)
                        消費電力
                        (W)
                        適合機種 JANコード トラスココード 質量(g) 内容量

                        1,019円

                        ( 1,121円 )
                        2個 あり

                        1日目

                        1800180RT-200、2054992414331800453-8994100.000-

                        1,286円

                        ( 1,415円 )
                        2個 あり

                        1日目

                        3000270RT-300、305、3104992414332708453-9001150.000-

                        投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました