(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

業務用LEDプロライト(屋外用) バイス取り付け型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

業務用LEDプロライト(屋外用) バイス取り付け型

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,889円 33,200円
税込単価
40,578円 36,520円

バイス取り付け型のLEDプロライト。【特長】・LED寿命は約40,000時間・...

詳細情報を確認する

  • 明るさ(lm):
    2000
  • 商品タイプ:
    投光器
  • 消費電力(W):
    30
  • JANコード:
    4930510312224
  • トラスココード:
    453-8501
  • 質量(g):
    5100
  • コード長さ(m):
    5
  • 電源(V):
    100
  • 電線仕様:
    VCT0.75mm2X3芯
  • 用途:
    建築・土木など各種工事。各種機器の修理・補修・点検など。看板・ディスプレイ展示照明。
  • 特長:
    大型丸形状のスポットタイプ照明です。本体は丈夫なダイキャスト製です。高輝度アルミ反射板で明るく照らします。雨中でも安心の屋外用防雨型です。2P/2P接地付兼用プラグ付です。防雨仕様照明スイッチ付です。足場パイプなどに取り付け可能なバイス取り付け型です。
  • 内容量:
    1台

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■特長

  • 省エネ・長寿命30W LEDを装備
 

■仕様

  • 寸法:H564×W268×D305
  • 全光束:2,000ルーメン
  • 防塵・防水:IP65
 
型番電線仕様照明装置定格
(電圧・消費電力・周波数)
摘要三脚取付部
寸法
質量
(kg)
長さ(m)種別・太さ(m㎡)・心数(C)
LFS-305VCT 0.75 x 3
(接地付)
30W高輝度LED100V・30W
50/60Hz兼用
VL-5型バイス付φ405.1
  • 電源電圧は100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。
  • 発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
  • LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
  • 三脚スタンド型を使用する場合は安定した地面に垂直になるように設置し、また屋外使用時で風の強い日は特に注意し、砂袋等のおもりで十分な転倒防止の処置を図ってください。
  • 本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。

※お手持ちのハタヤ三脚スタンドへの取り付けは、三脚スタンドのタイプによって取付アダプター(別売)が必要となります。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LFS-30

1台

1個

36,889円

33,200

( 36,520円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

バイス取り付け型のLEDプロライト。
【特長】
・LED寿命は約40,000時間
・電源投入ですぐに明るく点灯
・振動、衝撃に強く、従来の蛍光灯のように割れる心配がありません
・紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません
・大型丸形状のスポットタイプ照明。本体は丈夫なダイキャスト製
・高輝度アルミ反射板で明るく照らす。雨中でも安心の屋外用防雨型
・2P/2P接地付兼用プラグ付。防雨仕様照明スイッチ付
・足場パイプなどに取り付け可能なバイス取り付け型
【用途】
・建築・土木など各種工事
・各種機器の修理・補修・点検など
・看板・ディスプレイ展示照明

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用LEDプロライト(屋外用) バイス取り付け型の型番LFS-30のページです。
型番LFS-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

業務用LEDプロライト(屋外用) バイス取り付け型

業務用LEDプロライト(屋外用) バイス取り付け型

    業務用LEDプロライト(屋外用)

    業務用LEDプロライト(屋外用)

      LFT-30 LEDプロライト 三脚スタンド型 30W 5m 接地付(屋外用)

      LFT-30 LEDプロライト 三脚スタンド型 30W 5m 接地付(屋外用)

        リフレクター投光器

        リフレクター投光器

          アース付リフレクター投光器

          アース付リフレクター投光器

            ハタヤリミテッド CBX-3N ハイブライトスタンド/アタッチメントバー

            ハタヤリミテッド CBX-3N ハイブライトスタンド/アタッチメントバー

              スタンド三脚式ハロゲンワーククランプ_ダブル

              スタンド三脚式ハロゲンワーククランプ_ダブル

                屋外用作業灯 リフレクターランプ RC型

                屋外用作業灯 リフレクターランプ RC型

                  メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド トラスコ中山 トラスコ中山 ハタヤリミテッド CUSTOM KOBO ハタヤリミテッド
                  通常価格 36,889円 32,267円 59,460円 3,337円 5,349円 5,558円 6,510円 4,800円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                  明るさ(lm) 2000 2000 - - - - - -
                  商品タイプ 投光器 投光器 投光器 投光器 投光器 関連用品 投光器 投光器
                  消費電力(W) 30 30 30 - - - - -
                  JANコード 4930510312224 4930510312217 4930510312231 - - - - -
                  トラスココード 453-8501 453-8498 - - - - - -

                  業務用LEDプロライト(屋外用) バイス取り付け型のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q バイスの取り付け可能幅はどのくらいですか
                  A
                  125mmまでです

                  投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました