(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ライトスタンドLED 作業灯ストロングライト 21WX4灯

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ライトスタンドLED 作業灯ストロングライト 21WX4灯

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
211,050円 181,418円
税込単価
232,155円 199,560円

従来の蛍光灯タイプと比べると消費電力が約半分になります。縦・横・斜め、上向き、...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    LED
  • 商品タイプ:
    スタンド型
  • 消費電力(W):
    21WX4灯
  • 演色評価指数:
    Ra78
  • 色温(k):
    5000
  • 高さ(mm):
    1815
  • コード長度(m):
    5
  • 明るさ(Lm):
    -
  • 電源(v):
    AC100
  • 照度(03m)(lx):
    7540
  • スタンド:
    組立式
  • キャスター径:
    50mm、ブレーキ付
  • JANコード:
    4571169244148
  • トラスココード:
    452-9294
  • 質量(g):
    14200
  • 特長:
    従来の蛍光灯タイプと比べると消費電力が約半分になります。縦・横・斜め、上向き、下向きと照明部の角度および向きを自由に調整することができます。キャスター付で移動することができます。光源がLEDなので陰影がはっきり出ます。粒々が見えない直管型のLEDを採用しています。
  • 用途:
    工場内の作業用補助照明や、検査ラインの照明など様々な場所を明るくてらします。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

JLS-LED404 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JLS-LED404

1台

1個

211,050円

181,418

( 199,560円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

従来の蛍光灯タイプと比べると消費電力が約半分になります。
縦・横・斜め、上向き、下向きと照明部の角度および向きを自由に調整することができます。
キャスター付で移動することができます。
光源がLEDなので陰影がはっきり出ます。
粒々が見えない直管型のLEDを採用しています。
キャスター付で移動が楽です。
工場内の作業用補助照明や、検査ラインの照明など様々な場所を明るくてらします。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトスタンドLED 作業灯ストロングライト 21WX4灯の型番JLS-LED404のページです。
型番JLS-LED404に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ライトスタンドLED 作業灯ストロングライト 21WX4灯

ライトスタンドLED 作業灯ストロングライト 21WX4灯

    ライトスタンドLED 作業灯ストロングライト 21W×2灯

    ライトスタンドLED 作業灯ストロングライト 21W×2灯

      フレキシブルLED照明装置 ダブルアーム

      フレキシブルLED照明装置 ダブルアーム

        高演色型ライトスタンド

        高演色型ライトスタンド

          IRIS LED多目的灯 棚下・壁兼用 タッチレススイッチ付 800lm

          IRIS LED多目的灯 棚下・壁兼用 タッチレススイッチ付 800lm

            LEDパノラマ コンパクトタイプ

            LEDパノラマ コンパクトタイプ

              バルーン投光機 三脚式 全光/反射タイプ

              バルーン投光機 三脚式 全光/反射タイプ

                LEDシームレス照明 6500K

                LEDシームレス照明 6500K

                  フレキシブルLED照明装置 シングルアーム

                  フレキシブルLED照明装置 シングルアーム

                    YAZAWA 2LEDクローゼットライト

                    YAZAWA 2LEDクローゼットライト

                      新ダイワ バルーン投光機ヘッド60HZ1000Wヘッド単体セット反射式 60Hz

                      新ダイワ バルーン投光機ヘッド60HZ1000Wヘッド単体セット反射式 60Hz

                        新ダイワ バルーン投光機ヘッド50HZ1000Wヘッド単体セット反射式 50Hz

                        新ダイワ バルーン投光機ヘッド50HZ1000Wヘッド単体セット反射式 50Hz

                          新ダイワ バルーン投光機ヘッド60HZ1000Wヘッド単体セット全光式 60Hz

                          新ダイワ バルーン投光機ヘッド60HZ1000Wヘッド単体セット全光式 60Hz

                            メーカー 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 ケニス 嵯峨電機工業 アイリスオーヤマ 長谷川製作所 新ダイワ工業 トライト ケニス YAZAWA 新ダイワ工業 新ダイワ工業 新ダイワ工業
                            通常価格 211,050円 115,744円 29,925円 93,333円 18,786円 123,682円 356,294円 8,000円 7,599円 1,346円 321,848円 347,250円 323,125円
                            通常出荷日 9日目   9日目   4日目   5日目   8日目   8日目   4日目   1日目   4日目   9日目   4日目   4日目   4日目  
                            タイプ LED LED LED - - LED - LED LED LED - - -
                            商品タイプ スタンド型 スタンド型 スタンド型 - - スタンド型 - 装置照明 スタンド型 装置照明 - - -
                            消費電力(W) 21WX4灯 21WX2灯 - - - - - - - - - - -
                            演色評価指数 Ra78 Ra78 - - - - - - - - - - -
                            色温(k) 5000 5000 - - - - - - - - - - -

                            ライトスタンドLED 作業灯ストロングライト 21WX4灯のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました