(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ライトスタンドLED 作業灯ストロングライト 21W×2灯

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ライトスタンドLED 作業灯ストロングライト 21W×2灯

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
115,744円
税込単価
127,318円

【特長】・従来の蛍光灯タイプと比べると消費電力が約半分になります・縦・横・斜め...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    LED
  • 商品タイプ:
    スタンド型
  • 全光束(lm):
    3590
  • 消費電力(W):
    21WX2灯
  • 演色評価指数:
    Ra78
  • 色温(k):
    5000
  • 高さ(mm):
    1815
  • コード長度(m):
    5
  • 明るさ(Lm):
    -
  • 電源(v):
    AC100
  • 照度(03m)(lx):
    5340
  • スタンド:
    組立式
  • キャスター径:
    50mm、ブレーキ付
  • JANコード:
    4571169244100
  • トラスココード:
    452-9286
  • 質量(g):
    10400
  • 特長:
    従来の蛍光灯タイプと比べると消費電力が約半分になります。縦・横・斜め、上向き、下向きと照明部の角度および向きを自由に調整することができます。キャスター付で移動することができます。光源がLEDなので陰影がはっきり出ます。粒々が見えない直管型のLEDを採用しています。
  • 用途:
    工場内での作業用補助照明や、検査ラインの照明など様々な場所を明るく照らします。
  • 材質:
    蛍光管40ラット型LED採用
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

JLS-LED402 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JLS-LED402

1台

1個

115,744( 127,318円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の蛍光灯タイプと比べると消費電力が約半分になります
・縦・横・斜め、上向き、下向きと照明部の角度および向きを自由に調整することができます
・光源がLEDなので陰影がはっきり出ます
・粒々が見えない直管型のLEDを採用しています
・キャスター付で移動が楽です
・工場内での作業用補助照明や、検査ラインの照明など様々な場所を明るく照らします
・サガジョイントシステムを応用したライトスタンド各種
・自立型のライトスタンドですので構造物の無い場所での照明器具としてご使用いただけます
・蛍光管・LED管から用途に応じてご使用いただけます
・蛍光灯もLEDも演色性の高い光源のシリーズがラインナップしています
【用途】
・工場内の補助照明
・機械廻りの補助照明
・自動車などのボディの歪みチェック検査照明
・自動車ボディ補修時の塗装肌目チェック検査照明
・美術品修復肌時の作業用照明
・収蔵美術品点検時の検査照明
・撮影現場の補助照明

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトスタンドLED 作業灯ストロングライト 21W×2灯の型番JLS-LED402のページです。
型番JLS-LED402に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ライトスタンドLED 作業灯ストロングライト 21W×2灯

ライトスタンドLED 作業灯ストロングライト 21W×2灯

    ライトスタンドLED 作業灯ストロングライト 21WX4灯

    ライトスタンドLED 作業灯ストロングライト 21WX4灯

      LEDパノラマ コンパクトタイプ

      LEDパノラマ コンパクトタイプ

        IRIS LED多目的灯 棚下・壁兼用 タッチレススイッチ付 800lm

        IRIS LED多目的灯 棚下・壁兼用 タッチレススイッチ付 800lm

          フレキシブルLED照明装置 ダブルアーム

          フレキシブルLED照明装置 ダブルアーム

            LEDシームレス照明 6500K

            LEDシームレス照明 6500K

              バルーン投光機 三脚式 全光/反射タイプ

              バルーン投光機 三脚式 全光/反射タイプ

                新ダイワ バルーン投光機ヘッド60HZ1000Wヘッド単体セット反射式 60Hz

                新ダイワ バルーン投光機ヘッド60HZ1000Wヘッド単体セット反射式 60Hz

                  高演色型ライトスタンド

                  高演色型ライトスタンド

                    YAZAWA 2LEDクローゼットライト

                    YAZAWA 2LEDクローゼットライト

                      フレキシブルLED照明装置 シングルアーム

                      フレキシブルLED照明装置 シングルアーム

                        新ダイワ バルーン投光機ヘッド50HZ1000Wヘッド単体セット反射式 50Hz

                        新ダイワ バルーン投光機ヘッド50HZ1000Wヘッド単体セット反射式 50Hz

                          LEDシームレス照明 青色

                          LEDシームレス照明 青色

                            メーカー 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 長谷川製作所 アイリスオーヤマ ケニス トライト 新ダイワ工業 新ダイワ工業 嵯峨電機工業 YAZAWA ケニス 新ダイワ工業 トライト
                            通常価格 115,744円 211,050円 123,682円 18,786円 29,925円 8,000円 356,294円 321,848円 93,333円 1,346円 7,599円 347,250円 9,000円
                            通常出荷日 9日目   9日目   8日目   8日目   4日目   1日目   4日目   4日目   5日目   9日目   4日目   4日目   1日目  
                            タイプ LED LED LED - LED LED - - - LED LED - -
                            商品タイプ スタンド型 スタンド型 スタンド型 - スタンド型 装置照明 - - - 装置照明 スタンド型 - -
                            全光束(lm) 3590 - - - - - - - - - - - -
                            消費電力(W) 21WX2灯 21WX4灯 - - - - - - - - - - -
                            演色評価指数 Ra78 Ra78 - - - - - - - - - - -

                            ライトスタンドLED 作業灯ストロングライト 21W×2灯のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました