【特長】・照明部が20mmと細く狭い場所での作業にも適しています。・高輝度LE...
商品の種類 | LED | 明るさ(lm) | 144 |
---|---|---|---|
電源 | 充電式 | 特殊用途 | 防雨 |
詳細タイプ | ライト本体+バッテリー | 照度(0.3m)(lx) | 1400 |
連続点灯時間(時間) | 約5 | JANコード | 4571169243950 |
トラスココード | 454-8345 | 質量(g) | 300 |
最大点灯時間(h) | 5時間 | 全長(mm) | 404 |
タイプ | 耐薬品・防雨型 | 特長 | 照明部が20mmと細く、狭い場所での作業にも適しています。電源のない場所での作業に使用できます。(屋外でも使用可能)高輝度LEDを30球採用しているので大変明るく照らします。連続点灯約5時間径20mmのスリムな外筒を使用しています。防雨構造になつています。 |
仕様 | 高輝度LEDX30球 | 外筒 | 耐薬品性特殊プラスチック |
保護等級 | IP66 | 内容量 | 1台 |
【特長】
・照明部が20mmと細く狭い場所での作業にも適しています。
・高輝度LEDを30球採用しているので大変明るく照らします。
・連続点灯約5時間
・径20mmのスリムな外筒を使用しています。
・防雨構造になっています。
・電源のない場所での作業に使用できます。(屋外でも使用可能)
スリム充電式コードレスLEDライト (充電器なし)の型番LB-LED30LBWのページです。
型番LB-LED30LBWに関する仕様情報を記載しております。