(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストロングライトLED 二重絶縁構造

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SL-LED8W-N
ストロングライトLED 二重絶縁構造 ストロングライトLED

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,758円
税込単価
20,634円

【特長】・照明部分が30mmとスリムなので、狭いところもしっかり照らせます。・...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    LED
  • 明るさ(lm):
    296
  • 電源:
    AC
  • コード長さ(m):
    5
  • 電圧(V):
    AC100
  • 照度(0.3m)(lx):
    840
  • 消費電力(W):
    6
  • 全長(mm):
    449
  • 電源(V):
    AC100
  • 標準消費電力料金:
    0.12円/h
  • 幅(mm):
    φ34
  • 長さ(mm):
    449
  • 電線種:
    VCT0.75スケア×2芯
  • 特長:
    照明部分が30mmとスリムなので、狭いところもしっかり照らせます。グリップは握り易く、長時間の作業でも疲れません。直管型高輝度LED仕様です。粒々が光って見えるのではなく蛍光管のような棒状に光って見えます。目に優しい光源です。約40000時間の長寿命です。軽量コンパクトです。
  • 仕様:
    二重絶縁構造
  • 保護等級:
    IP66
  • 内容量:
    1台

型番

SL-LED8W-N 解除

Loading...

照明部分がスリムで狭いところもしっかり照射可能

SL-LED8W-N

SL-LED8W-N
(スイッチ・フックなし)

SL-LED8W

SL-LED8W
(スイッチ・フック付)

製品仕様

  • 照度(0.3mm):840lx
  • 二重絶縁構造
  • 外筒:ポリカーボネート
  • 製造国:日本
品番明るさ
(lm)
コード長さ
(m)
全長
(mm)
電源
(V)
消費電カ
(W)
標準消費
電カ料金
質量
(g)
SL-LED8W29654491004.50.12円/h770
SL-LED8W-N29754491004.50.12円/h760

開発秘話

 

蛍光灯の8Wの器具が機械取り付け用として採用されていましたが、ON-OFFを頻繁に行なう機械だと蛍光管寿命が極端に短く(8W蛍光管の管寿命は3000時間)、年一回の保守点検にも間に合わずに使えなくなるという事例が出てきました。
「管の交換をしなくても済むものはできないか」との声でLED光源の物を開発してきておりましたが、LEDの照明器具は正面のみ明るくて少しでもずれると暗くなるといった声が出てきて、拡散角を広げ蛍光管から交換しても違和感のないLED器具として開発しました。
この光源は光沢面に対する映り込みがきれいで凹凸の検査用の光源としても用いられております。

商品情報を表示

SL-LED8W-N の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全光束(lm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質
用途
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL-LED8W-N

-
4571169244223
447-6590
760.000
外筒:標準仕様
外筒:標準仕様
各種整備工場及び組立工場で各種保守点検作業で各種メンテナンス作業で工作機械・加工機械の補助照明や倉庫および工場内の狭い場所での補助照明に。
1台

1個

18,758( 20,634円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・照明部分が30mmとスリムなので、狭いところもしっかり照らせます。
・グリップは握り易く、長時間の作業でも疲れません。
・直管型高輝度LED仕様です。粒々が光って見えるのではなく蛍光管のような棒状に光って見えます。
・目に優しい光源です。
・約40000時間の長寿命です。
・軽量コンパクトです。
【用途】
・各種整備工場及び組立工場で。
・各種保守点検作業で
・各種メンテナンス作業で
・工作機械・加工機械の補助照明や倉庫および工場内の狭い場所での補助照明に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ストロングライトLED 二重絶縁構造の型番SL-LED8W-Nのページです。
型番SL-LED8W-Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストロングライトLED 二重絶縁構造

ストロングライトLED 二重絶縁構造

    ストロングライト (スリムタイプ)

    ストロングライト (スリムタイプ)

      紫外線照射ストロングライトコード付タイプ

      紫外線照射ストロングライトコード付タイプ

        高演色LEDライト (調光機能付)

        高演色LEDライト (調光機能付)

          高光度LEDライトコード付タイプ

          高光度LEDライトコード付タイプ

            紫外線LEDライトコード付

            紫外線LEDライトコード付

              ストロングライトLED 低消費電力

              ストロングライトLED 低消費電力

                スリムライトLED

                スリムライトLED

                  ストロングライト (防雨タイプ)

                  ストロングライト (防雨タイプ)

                    スーパーストロングライト (耐薬品タイプ)

                    スーパーストロングライト (耐薬品タイプ)

                      エボリューションライト オプション

                      エボリューションライト オプション

                        PRINCETON キーホルダーライト パルサー

                        PRINCETON キーホルダーライト パルサー

                          PRINCETON LEDライト パルサー2

                          PRINCETON LEDライト パルサー2

                            メーカー 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 日平機器 PRINCETON PRINCETON
                            通常価格 18,758円 13,261円 29,003円 52,000円 35,369円 69,420円 29,002円 14,933円 17,533円 17,996円 1,593円 718円 718円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   4日目  
                            商品の種類 LED 蛍光灯 蛍光灯 - LED - LED LED 蛍光灯 蛍光灯 その他 - -
                            明るさ(lm) 296 460 - 1240 - - - - - 840 - 10 10
                            電源 AC AC AC - AC - AC AC AC AC - 電池式 電池式
                            コード長さ(m) 5 5 5 - 5 5 - - - - - - -
                            電圧(V) AC100 100 100 - 100 - 100 - 100 100 - - -

                            ストロングライトLED 二重絶縁構造のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 物がぶつかっても壊れませんか?
                            A
                            1.ミリのポリカの外筒に守られておりますので、なかなか壊れません。
                            Q 壊れたら使い捨てですか?
                            A
                            部品対応も修理対応もしております。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SL-LED8W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全光束
                            (lm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質 用途 内容量

                            20,771円

                            ( 22,848円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            2964571169244216447-6581770.000外筒仕様:標準●LED 直管型外筒仕様:標準LED 直管型各種整備工場及び組立工場で。各種保守点検作業で各種メンテナンス作業で工作機械・加工機械の補助照明や倉庫および工場内の狭い場所での補助照明に。-

                            作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました