(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイティライト 2430 キセノン球

型番:2430BK
マイティライト 2430 キセノン球 カイチュウデントウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,425円
税込単価
11,468円

ABS樹脂製の強靭なボディです。オン・オフスイッチはテール部にあり、片手で簡単...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    キセノン型
  • 種類:
    キーホルダタイプ
  • 特殊用途:
    防水
  • 最大点灯時間(h):
    2.25
  • 電源:
    乾電池単3
  • 全光束(lm):
    70
  • 電池本数(本):
    4
  • ビーム距離(m):
    104
  • 外径(mm):
    40
  • 全長(mm):
    165
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 特長:
    ABS樹脂製の強靭なボディです。オン・オフスイッチはテール部にあり、片手で簡単に操作できます。
  • 内容量:
    1個

Loading...

2430BK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
保護等級
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2430BK

-
440-1247
165.000
1個

1個

10,425( 11,468円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ABS樹脂製の強靭なボディです。オン・オフスイッチはテール部にあり、片手で簡単に操作できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイティライト 2430 キセノン球の型番2430BKのページです。
型番2430BKに関する仕様情報を記載しております。

マイティライト 2430 キセノン球のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
2430YE
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
カラー 保護等級 トラスココード 質量(g) 内容量

10,425円

( 11,468円 )
1個 あり

1日目

IPX4440-1255170.000-

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました