(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水・ダイビングライト ニモ 4300 キセノン球

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防水・ダイビングライト ニモ 4300 キセノン球

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,897円
税込単価
11,987円

ピストル型の握りやすいデザインのダイバーライトです。スイッチは片手で簡単に操作...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    キセノン型
  • 種類:
    ハンディタイプ
  • 特殊用途:
    防水
  • 最大点灯時間(h):
    6
  • 電源:
    乾電池単2
  • 全光束(lm):
    175
  • 電池本数(本):
    8
  • ビーム距離(m):
    143
  • 保護等級:
    IPX8
  • 質量(g):
    1040
  • 外径(mm):
    100
  • 全長(mm):
    190
  • 電源(V):
    単2形乾電池(8個)別売
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 付属品:
    ランヤード ストラップ
  • 特長:
    ピストル型の握りやすいデザインのダイバーライトです。スイッチは片手で簡単に操作が可能で、誤作動防止のストッパー付です。
  • 内容量:
    1個

型番

4300NBL 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4300NBL

440-1301
1個

1個

10,897( 11,987円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ピストル型の握りやすいデザインのダイバーライトです。スイッチは片手で簡単に操作が可能で、誤作動防止のストッパー付です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防水・ダイビングライト ニモ 4300 キセノン球の型番4300NBLのページです。
型番4300NBLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水・ダイビングライト ニモ 4300 キセノン球

防水・ダイビングライト ニモ 4300 キセノン球

    LEDフレックスネックライト

    LEDフレックスネックライト

      センタLEDハンドライトK

      センタLEDハンドライトK

        フクロウ型停電灯

        フクロウ型停電灯

          LEDラバーライト タン

          LEDラバーライト タン

            LEDフラッシュライト ミニマグライト

            LEDフラッシュライト ミニマグライト

              PELICAN 1810 キーチェーンライト

              PELICAN 1810 キーチェーンライト

                レイディアント 400ランタン

                レイディアント 400ランタン

                  ラジオ付ライト

                  ラジオ付ライト

                    0.3WスーパーLED搭載ランタン・サーチライト LL83YL

                    0.3WスーパーLED搭載ランタン・サーチライト LL83YL

                      メーカー ペリカン ペリカン TJMデザインタジマツール 旭電機化成 ELPA朝日電器 マグライト ペリカン NiteIze(ナイトアイズ) ELPA朝日電器 YAZAWA
                      通常価格 10,897円 16,191円 5,592円 1,989円 1,284円 4,614円 1,594円 7,600円 2,992円 1,269円
                      通常出荷日 4日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   6日目   2日目  
                      商品タイプ キセノン型 LED型 - LED型 LED型 LED型 - LED型 LED型 LED型
                      種類 ハンディタイプ ペンタイプ - ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ - ランタン ストラップタイプ ランタン
                      特殊用途 防水 防水 - - 防雨 その他 - 防水 防滴 防雨
                      最大点灯時間(h) 6 7 / 7時間 7時間(50lm)・3分(300lm) 8 - - 8時間30分 26時間(強)、112時間(中)、795時間(弱) - 72
                      電源 乾電池単2 乾電池単3 乾電池単3 - 乾電池単1 アルカリ乾電池単4 ボタン電池 乾電池単1 乾電池単3 乾電池単3

                      防水・ダイビングライト ニモ 4300 キセノン球のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました