(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水・ダイビングライト ニモ 2400 キセノン球

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防水・ダイビングライト ニモ 2400 キセノン球

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,203円 ~ 6,988円
税込価格
4,623円 ~ 7,687円

コンパクトな形状から、力強い白い光が放射されます。最大点灯時間が3時間45分で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    キセノン型
  • 種類:
    キーホルダタイプ
  • 特殊用途:
    防水
  • 最大点灯時間(h):
    3.75
  • 電源:
    乾電池単3
  • 全光束(lm):
    45
  • 電池本数(本):
    4
  • ビーム距離(m):
    125
  • 保護等級:
    IPX8
  • 質量(g):
    201.000
  • 材質1:
    本体:コポリマー樹脂
  • 明るさ(lm):
    45
  • 外径(mm):
    48
  • 全長(mm):
    165
  • 電源(V):
    単3形乾電池(4個)付属
  • 材質:
    コポリマー樹脂
  • 特長:
    コンパクトな形状から、力強い白い光が放射されます。
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
カラー
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0019428109110
440-1140
1個

1個

4,203( 4,623円 )

1日目

0019428109127
440-1158
1個

1個

6,988( 7,687円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクトな形状から、力強い白い光が放射されます。
最大点灯時間が3時間45分です。
100m防水仕様です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水・ダイビングライト ニモ 2400 キセノン球

防水・ダイビングライト ニモ 2400 キセノン球

    防水・ダイビングライト ニモ 1900 キセノン球

    防水・ダイビングライト ニモ 1900 キセノン球

      LEDライト 6PX タクティカル

      LEDライト 6PX タクティカル

        LED懐中電灯 DOP-280・DOP-290

        LED懐中電灯 DOP-280・DOP-290

          LEDミニフラッシュライト 6灯 LL38PW

          LEDミニフラッシュライト 6灯 LL38PW

            PELICAN 1810 キーチェーンライト

            PELICAN 1810 キーチェーンライト

              タクティカルライト キセノン球

              タクティカルライト キセノン球

                LEDフラッシュライト用ホルダーカバー

                LEDフラッシュライト用ホルダーカバー

                  マイティライト 2300 キセノン球

                  マイティライト 2300 キセノン球

                    LEDフラッシュライト ソリテール

                    LEDフラッシュライト ソリテール

                      7x404mm 隙間ライト(LEDライト付/フレキシブル)

                      7x404mm 隙間ライト(LEDライト付/フレキシブル)

                        LEDミニフラッシュライト 6灯 LL37PW

                        LEDミニフラッシュライト 6灯 LL37PW

                          タクティカルライト M10-8040 キセノン球

                          タクティカルライト M10-8040 キセノン球

                            メーカー ペリカン ペリカン SUREFIRE ELPA朝日電器 YAZAWA ペリカン ペリカン マグライト ペリカン マグライト エスコ YAZAWA ペリカン
                            通常価格 4,203円 2,443円 20,332円 696円 1,440円 1,594円 5,988円 1,091円 2,196円 3,260円 8,260円 1,353円 5,167円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   2日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目  
                            商品タイプ キセノン型 - LED型 LED型 LED型 - キセノン型 LED型 キセノン型 LED型 LED型 LED型 キセノン型
                            種類 キーホルダタイプ キーホルダタイプ ハンディタイプ ストラップタイプ ハンディタイプ - キーホルダタイプ ハンディタイプ クリップタイプ キーホルダタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ キーホルダタイプ
                            特殊用途 防水 防水 - 防雨 防雨 - 防水 その他 防水 その他 - 防雨 防水
                            最大点灯時間(h) 3.75 - 13 / 1.5時間 - 40 8時間30分 1.5 - 4.5 1.75 - 30 5.25
                            電源 乾電池単3 乾電池単3 特殊 - 乾電池単3 ボタン電池 リチウム電池 - 乾電池単3 アルカリ乾電池単4 乾電池単4 乾電池単4 乾電池単2

                            防水・ダイビングライト ニモ 2400 キセノン球のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました