(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

蛍光ランプ ライフラインⅡ 標準型・グロースタータ形 白色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FL15W
蛍光ランプ ライフラインⅡ 標準型・グロースタータ形 白色 ケイコウランプ チョクカンガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
602円
税込単価
662円

落ち着いた雰囲気を演出する白色蛍光ランプ。【特長】・少し黄みがかった暖かみのあ...

詳細情報を確認する

Loading...

落ち着いた雰囲気を演出する白色蛍光ランプ

蛍光ランプ ライフラインII 標準型・グロースタータ形 白色

少し黄みがかった暖かみのある光色。省電力型は管径28mmのガラス管を採用することで、明るさや寿命は一般型と同じで消費電力を4~5%節電が可能。(メーカー比較)
一般事務所や工場、一般家庭家具・衣類売場などの店舗照明に最適。

商品情報を表示

FL15W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種別
定格ランプ電力(W)
全光束(lm)
長さ(mm)
定格寿命(時間)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FL15W

15形
15
860
436
6000
4904323600359
295-2173
70
1本

25個

602( 662円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

落ち着いた雰囲気を演出する白色蛍光ランプ。
【特長】
・少し黄みがかった暖かみのある光色。
・省電力型は管径28mmのガラス管を採用。
・明るさや寿命は一般型と同じで消費電力を4〜5%節電が可能。(メーカー比較)
【用途】
・一般事務所や工場、一般家庭での使用に。
・家具・衣類売場などの店舗照明に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

蛍光ランプ ライフラインⅡ 標準型・グロースタータ形 白色の型番FL15Wのページです。
型番FL15Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蛍光ランプ ライフラインⅡ 標準型・グロースタータ形 白色

蛍光ランプ ライフラインⅡ 標準型・グロースタータ形 白色

    蛍光ランプ ライフラインⅡ 標準型・グロースタータ形 昼光色

    蛍光ランプ ライフラインⅡ 標準型・グロースタータ形 昼光色

      蛍光ランプ ライフラインⅡ(標準型・ラピッドスタート形) 白色

      蛍光ランプ ライフラインⅡ(標準型・ラピッドスタート形) 白色

        蛍光ランプ ライフラインⅡ(標準型・ラピッドスタート形) 昼光色

        蛍光ランプ ライフラインⅡ(標準型・ラピッドスタート形) 昼光色

          直管形蛍光ランプ 昼光色・白色 ラピッドスタータ形

          直管形蛍光ランプ 昼光色・白色 ラピッドスタータ形

            NEC 特殊蛍光ランプ

            NEC 特殊蛍光ランプ

              メーカー NEC NEC NEC NEC NEC NEC
              通常価格 597円 601円 803円 822円 821円 1,657円
              通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   2日目   1日目  
              商品タイプ 直管型蛍光ランプ 直管型蛍光ランプ 直管型蛍光ランプ 直管型蛍光ランプ 直管型蛍光ランプ -
              仕様 グロースタータ形 グロースタータ形 ラピッドスタート形 ラピッドスタート形 ラピッドスタート形 -
              詳細タイプ 白色 昼光色 - - - -
              本体/オプション 本体 本体 - - - -
              色温度(K) 4200 6500 4200 6500 - -

              蛍光ランプ ライフラインⅡ 標準型・グロースタータ形 白色のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              よくあるご質問(FAQ)

              Q 他社器具にも取付できますか?
              A
              取付可能です。

              この商品のバリエーション

              型番
              FL10W
              FL20SSW/18
              FL20SW
              FL32SW-25
              FL40SSW/37
              FL40SW
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              種別 定格ランプ電力
              (W)
              全光束
              (lm)
              長さ
              (mm)
              定格寿命
              (時間)
              JANコード トラスココード 質量(g) 内容量

              602円

              ( 662円 )
              25個 あり

              1日目

              10形1049033060004904323600311295-214955-

              597円

              ( 657円 )
              25個 あり

              1日目

              20形18123058085004904323600458295-2211110-

              597円

              ( 657円 )
              1個 あり

              5日目

              20形20123058090004904323600397295-2220127-

              938円

              ( 1,032円 )
              25個 あり

              4日目

              32形32220083012000-467-9741182-

              900円

              ( 990円 )
              25個 あり

              5日目

              40形3731001198120004904323600618295-2335200-

              900円

              ( 990円 )
              25個 あり

              1日目

              40形4031001198120004904323600564295-2343255-

              蛍光ランプカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました