(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

蛍光ランプ ライフラインⅡ 標準型・グロースタータ形 昼光色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FL10D
蛍光ランプ ライフラインⅡ 標準型・グロースタータ形 昼光色 ケイコウランプ チョクカンガタ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
602円 446円
税込単価
662円 491円

少し青みがかった涼しげな光色です。省電力型は管径28mmのガラス管を採用するこ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    直管型蛍光ランプ
  • 仕様:
    グロースタータ形
  • 詳細タイプ:
    昼光色
  • 本体/オプション:
    本体
  • 特長:
    少し青みがかった涼しげな光色です。省電力型は管径28mmのガラス管を採用することで、明るさや寿命は一般型と同じで消費電力を4~5%節電できます(メーカー比較)。
  • 光源色:
    昼光色
  • 色温度(K):
    6500
  • 演色性:
    Ra74
  • 点灯方式:
    グロースタータ形
  • 内容量:
    1本

Loading...

 
カタログを表示

FL10D の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種別
定格ランプ電力(W)
全光束(lm)
長さ(mm)
定格寿命(時間)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FL10D

10形
10
420
330
6000
4904323600304
295-2131
55
1本

25個

602円

446

( 491円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

少し青みがかった涼しげな光色です。省電力型は管径28mmのガラス管を採用することで、明るさや寿命は一般型と同じで消費電力を4~5%節電できます(メーカー比較)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蛍光ランプ ライフラインⅡ 標準型・グロースタータ形 昼光色の型番FL10Dのページです。
型番FL10Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蛍光ランプ ライフラインⅡ 標準型・グロースタータ形 昼光色

蛍光ランプ ライフラインⅡ 標準型・グロースタータ形 昼光色

    蛍光ランプ ライフラインⅡ 標準型・グロースタータ形 白色

    蛍光ランプ ライフラインⅡ 標準型・グロースタータ形 白色

      蛍光ランプ ライフラインⅡ(標準型・ラピッドスタート形) 白色

      蛍光ランプ ライフラインⅡ(標準型・ラピッドスタート形) 白色

        蛍光ランプ ライフラインⅡ(標準型・ラピッドスタート形) 昼光色

        蛍光ランプ ライフラインⅡ(標準型・ラピッドスタート形) 昼光色

          直管形蛍光ランプ 昼光色・白色 ラピッドスタータ形

          直管形蛍光ランプ 昼光色・白色 ラピッドスタータ形

            メーカー NEC NEC NEC NEC NEC
            通常価格 601円 597円 803円 822円 821円
            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   2日目  
            商品タイプ 直管型蛍光ランプ 直管型蛍光ランプ 直管型蛍光ランプ 直管型蛍光ランプ 直管型蛍光ランプ
            仕様 グロースタータ形 グロースタータ形 ラピッドスタート形 ラピッドスタート形 ラピッドスタート形
            詳細タイプ 昼光色 白色 - - -
            本体/オプション 本体 本体 - - -
            特長 少し青みがかった涼しげな光色です。省電力型は管径28mmのガラス管を採用することで、明るさや寿命は一般型と同じで消費電力を4~5%節電できます(メーカー比較)。 - - - -

            蛍光ランプ ライフラインⅡ 標準型・グロースタータ形 昼光色のレビュー

            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
            工場内の球切れ蛍光灯の交換
            評価 4.0満足度:4.02019/09/25
            工場内に500本以上の40W型蛍光灯があり、週に1~5本は球切れを起こすので、25本ケースで届けてもらえるので有り難い。グロー球FL4Pもケースであるとうれしいのですが?

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            この商品のバリエーション

            型番
            FL15D
            FL20SD
            FL20SSD/18
            FL32SD-25
            FL40SD
            FL40SSD/37
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            種別 定格ランプ電力
            (W)
            全光束
            (lm)
            長さ
            (mm)
            定格寿命
            (時間)
            JANコード トラスココード 質量(g) 内容量

            602円

            ( 662円 )
            25個 あり

            1日目

            15形1575043660004904323600342295-216570-

            841円

            ( 925円 )
            1個 あり

            6日目

            20形20107058090004904323600380295-2181127-

            601円

            ( 661円 )
            25個 あり

            2日目

            20形18107058085004904323600434295-2203110-

            939円

            ( 1,033円 )
            25個 あり

            1日目

            32形32192083012000-467-9733182-

            900円

            ( 990円 )
            25個 あり

            6日目

            40形4027001198120004904323600557295-2271255-

            900円

            ( 990円 )
            25個 あり

            1日目

            40形3727001198120004904323600601295-2301200-

            蛍光ランプカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました