(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メニュー T型 アクリル製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メニュー T型 アクリル製

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
641円 ~ 883円  特別価格 
税込価格
705円 ~ 971円  特別価格 

【用途】店舗のPOP、値札、案内等に最適です。【仕様】材質:アクリル。

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
A6サイズ
105×150×2
1個

1個

641( 705円 )

3日目

B6サイズ
130×185×2
1個

1個

847( 932円 )

3日目

A5サイズ
150×210×2
1個

10個

883円

870

( 957円 )

1日目

一部当日出荷可能

はがきサイズ
150×105×2
1個

1個

641( 705円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
店舗のPOP、値札、案内等に最適です。
【仕様】
材質:アクリル。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メニュー T型 アクリル製

メニュー T型 アクリル製

    カード立てL型 CT-102L

    カード立てL型 CT-102L

      V型カード立 再生PET 外寸:幅180×高68mm

      V型カード立 再生PET 外寸:幅180×高68mm

        カード立V型 PET 外寸:幅250×高83mm

        カード立V型 PET 外寸:幅250×高83mm

          カード立V型 PET 外寸:幅300×高103mm

          カード立V型 PET 外寸:幅300×高103mm

            三角型カード立 再生PET

            三角型カード立 再生PET

              L型カード立 アクリル 外寸:幅300×高103mm

              L型カード立 アクリル 外寸:幅300×高103mm

                メーカー プラス クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン
                通常価格 641円 543円 469円 784円 1,366円 699円 630円
                通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 7日目   3日目   1日目   1日目   9日目   1日目  
                商品タイプ カード立て - カード立て カード立て カード立て カード立て カード立て
                内容量 1個 - - - - - -

                メニュー T型 アクリル製のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                カード立てカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました