(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボンド アロンアルフア EXTRA(ゼリー状)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボンド アロンアルフア EXTRA(ゼリー状)

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
731円
税込単価
804円

【特長】・ネジこみ簡単開封が可能・ハイスピード接着タイプ・ゼリー状なので充填接...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    瞬間接着剤
  • 色:
    透明
  • JANコード:
    4901490052745
  • トラスココード:
    447-4597
  • 質量(g):
    22
  • 材質1:
    主成分:シアノアクリレート系
  • 固着時間(23℃):
    5秒
  • 特長:
    ハイスピード接着タイプです。多少のすき間や凹凸面、しみ込みやすい木材や陶器にも接着可能です。ゼリー状なので充填接着が可能です。立てられて押しやすい新容器です。ネジこみ簡単開封が可能です。
  • 仕様:
    高粘度型
  • 詳細色:
    透明
  • 用途:
    靴・革製品の補修、電化製品・機械類の組立と補修に。
  • 内容量:
    1本(4g)

Loading...

ボンドアロンアルフア EXTRA(ゼリー状)の仕様

ボンドアロンアルフア EXTRA(ゼリー状) イメージ

ボンドアロンアルフア EXTRA(ゼリー状) イメージ

  • 強力、スピード接着、用途広い、タレない。
  • 瞬間接着剤。
  • サイズ:W84×D22×H190mm
  • 重量:22g
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5274

1本(4g)
10

2個

731( 804円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネジこみ簡単開封が可能
・ハイスピード接着タイプ
・ゼリー状なので充填接着が可能
・強力、スピード接着、用途広い、タレない
・使いやすい新容器(押しやすく立てられる)
・瞬間接着剤
【用途】
・多少のスキ間や凹凸面、しみ込みやすい木材や陶器や皮革にも使える
・靴・革製品の補修、電化製品・機械類の組立と補修に
・金属・プラ模型の製作

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンド アロンアルフア EXTRA(ゼリー状)の型番5274のページです。
型番5274に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボンド アロンアルフア EXTRA(ゼリー状)

ボンド アロンアルフア EXTRA(ゼリー状)

    コニシ アロンアルファ ゼリー状10g #30613

    コニシ アロンアルファ ゼリー状10g #30613

      20g 瞬間接着剤(速効多用途)

      20g 瞬間接着剤(速効多用途)

        アロンアルフアR GEL-EX(ゼリー状)

        アロンアルフアR GEL-EX(ゼリー状)

          ロックタイト 強力瞬間接着剤 パワージェル

          ロックタイト 強力瞬間接着剤 パワージェル

            ボンド アロンアルファ(スーパーゼリー状)

            ボンド アロンアルファ(スーパーゼリー状)

              20g  瞬間接着剤(ゼリー状)

              20g 瞬間接着剤(ゼリー状)

                瞬間接着剤プライマー TB7797

                瞬間接着剤プライマー TB7797

                  瞬間接着剤 3000スーパーK

                  瞬間接着剤 3000スーパーK

                    LOCTITE 強力瞬間接着剤大容量タイプ

                    LOCTITE 強力瞬間接着剤大容量タイプ

                      ボンドアロンアルフアNo.1(ハイスピードタイプ)

                      ボンドアロンアルフアNo.1(ハイスピードタイプ)

                        高機能瞬間接着剤(ロックタイト)

                        高機能瞬間接着剤(ロックタイト)

                          ロックタイト 強力瞬間接着剤 ゴム・プラスチック用

                          ロックタイト 強力瞬間接着剤 ゴム・プラスチック用

                            メーカー コニシ コニシ エスコ 東亜合成 ヘンケル コニシ エスコ スリーボンド セメダイン ヘンケル コニシ アズワン ヘンケル
                            通常価格 731円 1,013円 1,330円 1,328円 469円 536円 1,747円 3,364円 704円 836円 1,031円 2,436円 1,594円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   1日目  
                            商品種類 瞬間接着剤 瞬間接着剤 その他接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤
                            透明 透明 透明 透明 透明 透明 その他 透明 透明 透明 透明 - 透明
                            JANコード 4901490052745 4901490306138 - - - 4901490305339 - - - - 4901490301454 - -
                            トラスココード 447-4597 857-2400 - - - 447-4783 - - - - 374-8367 - -
                            質量(g) 22 25 - - - 25 - - - - 36 - -

                            ボンド アロンアルフア EXTRA(ゼリー状)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            すき間があって付きにくいときなど
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/29
                            通常のアロンではすき間があって付けにくい場合はこちらを使ってます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            木工の接着
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/28
                            通常のすき間にさっと入り込むような液状ではなく盛れる感じです。木材にしみこまないので木が接着できるのはすごいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました