(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホットメルト接着剤接着ガン(高吐出タイプ)用交換ノズル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ホットメルト接着剤接着ガン(高吐出タイプ)用交換ノズル

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,917円 ~ 6,353円
税込価格
4,309円 ~ 6,988円

ホットメルトガン アドバンス用のオプションノズルです。約20mmの幅でフラット...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
長さ(mm)
適合機種
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
径:1、長さ:19.5(mm)
4976742256912
445-2429
22.000
金属
-
HGA-PB1
1個

1個

6,353( 6,988円 )

1日目

径:2.4~3.0、長さ:4.5(mm)
4976742256875
445-2437
10.000
金属、ゴム
4.5
HGA-PB1
1個

1個

3,917( 4,309円 )

1日目

径:2.4~3.0、長さ:10(mm)
4976742256820
445-2445
11.000
金属、ゴム
10
HGA-PB1
1個

1個

4,905( 5,396円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ホットメルトガン アドバンス用のオプションノズルです。約20mmの幅でフラットに吐出することができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホットメルト接着剤接着ガン(高吐出タイプ)用交換ノズル

ホットメルト接着剤接着ガン(高吐出タイプ)用交換ノズル

    ホットメルト接着剤接着ガン(高吐出タイプ)

    ホットメルト接着剤接着ガン(高吐出タイプ)

      MELTER 805用ノズル

      MELTER 805用ノズル

        MELTER 804用ノズル

        MELTER 804用ノズル

          MELTER 806用ノズル

          MELTER 806用ノズル

            ホットメルト接着剤"ローメルトスティック"

            ホットメルト接着剤"ローメルトスティック"

              ホットメルト接着剤 グルーガン(大量吐出用)

              ホットメルト接着剤 グルーガン(大量吐出用)

                スティックタイプホットメルトメルターボール

                スティックタイプホットメルトメルターボール

                  [EA305MB・MC・旧EA305MA用]ホットメルト用

                  [EA305MB・MC・旧EA305MA用]ホットメルト用

                    ホットメルト接着剤用 温度可変型グルーガン(中量吐出用) TSシリーズ

                    ホットメルト接着剤用 温度可変型グルーガン(中量吐出用) TSシリーズ

                      AC100V/40Wホットメルトガン(ペレットタイプ)

                      AC100V/40Wホットメルトガン(ペレットタイプ)

                        [EA305HF-1用]1kgホットメルトペレット

                        [EA305HF-1用]1kgホットメルトペレット

                          メーカー ヘンケル ヘンケル 白光 白光 白光 ヘンケル 三洋貿易 コニシ エスコ 三洋貿易 エスコ エスコ
                          通常価格 3,917円 10,818円 630円 550円 660円 5,518円 59,671円 23,647円 2,600円 52,000円 43,110円 2,840円
                          通常出荷日 1日目   1日目   4日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                          商品種類 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 - - - ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤
                          その他 オプション オプション オプション オプション オプション - - - オプション - オプション -
                          材質 金属製 - - - - - - - - - - -
                          内容量 1個 1台 - - - 1箱(51本) - - - - - -

                          ホットメルト接着剤接着ガン(高吐出タイプ)用交換ノズルのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました

                          閉じる

                          比較リスト