(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじゆるみ止め接着剤(耐熱タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ねじゆるみ止め接着剤(耐熱タイプ)

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
7,318円 ~ 7,612円
税込価格
8,050円 ~ 8,373円

ねじなどの金属部品の隙間に入り空気が遮断されると硬化する嫌気性接着剤です。ねじ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 質量(g):
    30.000
  • 材質1:
    主成分:アクリル樹脂
  • 推奨硬化促進剤:
    7649
  • 仕様:
    ペースト状
  • 内容量:
    1本(30g)
  • 耐熱温度:
    310℃

(i)ご注意

  • 締付けられないねじには向いていません。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0079340430556
445-1988
1本(30g)

1個

7,612( 8,373円 )

1日目

0079340430594
445-1996
1本(30g)

1個

7,318( 8,050円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじなどの金属部品の隙間に入り空気が遮断されると硬化する嫌気性接着剤です。ねじの緩み止め、シール。

(i)ご注意

  • 締付けられないねじには向いていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじゆるみ止め接着剤(耐熱タイプ)

ねじゆるみ止め接着剤(耐熱タイプ)

    ロックタイト はめ合い用接着剤

    ロックタイト はめ合い用接着剤

      嫌気性封着剤(高強度タイプ)

      嫌気性封着剤(高強度タイプ)

        スコッチウェルド(ネジ緩み止め用) TL-Jシリーズ

        スコッチウェルド(ネジ緩み止め用) TL-Jシリーズ

          旭 ネジロッカー VC-3

          旭 ネジロッカー VC-3

            嫌気性封着剤(低強度タイプ)

            嫌気性封着剤(低強度タイプ)

              ロックタイト 樹脂ねじ用 ねじゆるみ止め接着剤 425

              ロックタイト 樹脂ねじ用 ねじゆるみ止め接着剤 425

                50ml ねじロック(スーパー)

                50ml ねじロック(スーパー)

                  スリーボンド 中強度 嫌気性封着剤 中粘度タイプ TB1324B 50G 赤色

                  スリーボンド 中強度 嫌気性封着剤 中粘度タイプ TB1324B 50G 赤色

                    嫌気性封着剤 高強度・低粘度 TB1303(50g)

                    嫌気性封着剤 高強度・低粘度 TB1303(50g)

                      ロックタイト 高潤滑・遅硬化タイプ 2047

                      ロックタイト 高潤滑・遅硬化タイプ 2047

                        はめ合い用接着剤

                        はめ合い用接着剤

                          スコッチウェルド ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤

                          スコッチウェルド ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤

                            メーカー ヘンケル ヘンケル スリーボンド アズワン 旭エンジニアリング スリーボンド ヘンケル エスコ スリーボンド スリーボンド ヘンケル ヘンケル スリーエムジャパン
                            通常価格 7,318円 1,032円 3,377円 760円 1,690円 3,508円 2,639円 5,540円 4,774円 4,100円 8,409円 5,000円 710円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 6日目   4日目   1日目   1日目   1日目~  
                            商品種類 接着剤1液タイプ ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 - ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 その他 - - ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤
                            質量(g) 30.000 - - - - - 20 - - - 87 80 -
                            材質1 主成分:アクリル樹脂 主成分:合成樹脂 - - - - 主成分:シアノアクリレート系 - - - 主成分:アクリル樹脂 主成分:合成樹脂 -
                            推奨硬化促進剤 7649 SF7471・SF7649 - - - - - - - - - 7471、7649 -
                            仕様 ペースト状 嫌気性 - - - - 低強度タイプ(取り外し可能) - - - 嫌気性 高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ) 嫌気性 -

                            ねじゆるみ止め接着剤(耐熱タイプ)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            高温箇所のネジを固定したい
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/19
                            直接メーカーへ問い合わせを行い、高温タイプの存在を教えて頂きました。
                            固着が強く感じましたので、安心しております。

                            もっと読む 閉じる

                            4が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            高温になる治具のゆるみ止め
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/06
                            溶融したはんだが当たるため耐熱性が必要な治具のねじのゆるみ止めに使用した。高温に耐えゆるみ止めの役割は果たしたが、容量が大きくかなり余った。ほかの234や222のように10mlもラインナップしてほしい。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました