(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックタイト ゴム製品補修剤 黒ゴム接着剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックタイト ゴム製品補修剤 黒ゴム接着剤

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
1,049円
税込単価
1,154円

【特長】・耐水性が高く、屋外使用に最適・速乾タイプ・接着後もゴムのやわらかさ・...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 色:
  • JANコード:
    4976742255854
  • トラスココード:
    445-2399
  • 質量(g):
    129.000
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~80
  • 仕様:
    速乾タイプ
  • 主成分:
    クロロプレンゴム系
  • 内容量:
    1本(100g)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 主成分:クロロプレンゴム
  • 内容量:100g
  • 製品サイズ:190(H)×90(W)×38(D)mm
  • 個装重量:129g

使用方法・使用事例

使用事例

ロックタイト 黒ゴム接着剤  使用事例

注意・禁止事項

PE、PP、シリコン樹脂、フッ素樹脂、発泡スチロールには接着できません。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DBR-100

1本(100g)

1個

1,049( 1,154円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐水性が高く、屋外使用に最適
・速乾タイプ
・接着後もゴムのやわらかさ
・耐水性が高く、ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修
【用途】
・ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・肉盛り補修
・長靴、胴付け長靴等、ゴム裂品の修理に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト ゴム製品補修剤 黒ゴム接着剤の型番DBR-100のページです。
型番DBR-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックタイト ゴム製品補修剤 黒ゴム接着剤

ロックタイト ゴム製品補修剤 黒ゴム接着剤

    水性接着剤 パワーエース 速乾アクリア

    水性接着剤 パワーエース 速乾アクリア

      コニシ ボンド束職人 500ml(アプリパック)

      コニシ ボンド束職人 500ml(アプリパック)

        ロックタイト はめ合い用接着剤 675 高強度、低粘度、遅硬化

        ロックタイト はめ合い用接着剤 675 高強度、低粘度、遅硬化

          ロックタイト はめ合い用接着剤 962T ワン型プラグ用

          ロックタイト はめ合い用接着剤 962T ワン型プラグ用

            セメダイン 雨どい用 P50ml CA-117

            セメダイン 雨どい用 P50ml CA-117

              ボンド木工用 (速乾タイプ)

              ボンド木工用 (速乾タイプ)

                ロックタイト 多用途接着剤 スーパークリア

                ロックタイト 多用途接着剤 スーパークリア

                  ロックタイト 高機能構造用接着剤 

                  ロックタイト 高機能構造用接着剤 

                    セメダイン 工作用C P20ml CA-114

                    セメダイン 工作用C P20ml CA-114

                      ボンド木工用

                      ボンド木工用

                        3M 二液性エポキシ接着剤 8106 灰色 150mlX2本入り

                        3M 二液性エポキシ接着剤 8106 灰色 150mlX2本入り

                          ボンド ウルトラ多用途SU スタンダード

                          ボンド ウルトラ多用途SU スタンダード

                            メーカー ヘンケル アルテコ コニシ ヘンケル ヘンケル セメダイン コニシ ヘンケル ヘンケル セメダイン コニシ スリーエムジャパン コニシ
                            通常価格 1,049円 280円 1,625円 11,682円 12,725円 348円 226円 712円 4,517円 209円 194円 9,117円 610円
                            通常出荷日 1日目   1日目   5日目   3日目   4日目   4日目   1日目   1日目   3日目   1日目   2日目   4日目   1日目  
                            商品種類 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - その他接着剤 - - 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ
                            その他 - グリーン - - クリーム 透明 その他 - クリーム - -
                            JANコード 4976742255854 - - - - - - 4976742212659 - - - - -
                            トラスココード 445-2399 - - - - - - 378-3910 - - - - -
                            質量(g) 129.000 - - - - - - 70.000 - - - - -

                            ロックタイト ゴム製品補修剤 黒ゴム接着剤のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 4件のレビュー

                            高評価レビュー

                            ゴム製品の接着
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/14
                            ゴム製品とゴム製品の接着には最適でした。
                            仕様が違うのは承知で金属に使用しましたが、不向きでした。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ゴム製品の接着
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/14
                            ゴム製品とゴム製品の接着には最適でした。
                            仕様が違うのは承知で金属に使用しましたが、不向きでした。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械の接着用
                            評価 3.0満足度:3.02021/11/30
                            機械の故障部分の応急処置として。
                            効果はまだわかりません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            目地埋め
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/12
                            ゴム板の目地埋めに使用しようと思い購入してみました。ゴムのように固くはなりましたが目地埋めには向いていないです。ゴムとゴムの接着はよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            靴の補修
                            評価 4.0満足度:4.02018/09/19
                            まだ新しいのに底が剥がれてきたシューズの補修に使いました。接着力は強いです。想像していたよりも柔らかめで、ゴムのりのように乾いてから接着させるタイプなので、すり減った箇所へ盛るような使い方には不向きな感じでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました