(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ロックタイト 瞬間接着剤用ニードル
  • 数量スライド割引

ロックタイト 瞬間接着剤用ニードル (レビュー)

通常価格(税別)
1,125円
税込価格
1,238円
通常出荷日
1日目
各種瞬間接着剤の製品ボトルにつけて使用可能なニードル。
【特長】
・製品ボトルに付けることにより細かい部位に接着剤を塗布可能。
・各種サイズ、材質を用意し、瞬間接着剤の種類や塗布部位サイズに合わせて選択可能。
・過酷な環境に耐えるため、確実に固定されるようデザインされたニードル。
【用途】
・接着剤塗布時全般。
・瞬間接着剤の少量塗布。

ロックタイト 瞬間接着剤用ニードルのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ロックタイトの塗布に使用
    評価 5.0満足度:5.02019/03/13
    細かい箇所に塗布するために購入しました。
    器等に一旦移す必要がなく、確実に少量塗布できるので重宝しています。
    瞬間接着剤でなく、普通のロックタイトにも使用できました。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックタイト 瞬間接着剤用ニードル

ロックタイト 瞬間接着剤用ニードル

    ロックタイト 401 3g 10本パック

    ロックタイト 401 3g 10本パック

      アロンアルフアR GEL-EX(ゼリー状)

      アロンアルフアR GEL-EX(ゼリー状)

        ロックタイト 高機能瞬間接着剤 410・480・499

        ロックタイト 高機能瞬間接着剤 410・480・499

          ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4203 20g

          ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4203 20g

            キャピタルノズル

            キャピタルノズル

              瞬間接着剤 3000RX

              瞬間接着剤 3000RX

                10g  瞬間接着剤はがし

                10g 瞬間接着剤はがし

                  高機能瞬間接着剤(ロックタイト)

                  高機能瞬間接着剤(ロックタイト)

                    20g 瞬間接着剤(強力)

                    20g 瞬間接着剤(強力)

                      20g [耐衝撃]強力接着剤

                      20g [耐衝撃]強力接着剤

                        6g 強力瞬間接着剤

                        6g 強力瞬間接着剤

                          20g 瞬間接着剤(ジェル型)

                          20g 瞬間接着剤(ジェル型)

                            メーカー ヘンケル ヘンケル 東亜合成 ヘンケル ヘンケル アズワン セメダイン エスコ アズワン エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,125円 7,313円 1,328円 2,250円 3,296円 2,340円 928円 330円 2,436円 1,240円 1,280円 1,360円 2,420円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品種類 瞬間接着剤 - 瞬間接着剤 瞬間接着剤 - その他接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 20.000 - - - 20.000 - - - - - - - -
                            内容量 1袋(10本) - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。