(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボンド コンクリート・石材シール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボンド コンクリート・石材シール

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,075円
税込価格
1,183円

色調を損なうことなく補修が可能。【特長】・速硬化型で作業効率が向上。・耐熱・耐...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 色:
    グレー
  • 質量(g):
    196.000
  • 材質1:
    主成分:変成シリコーン樹脂系
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~90
  • 特長1:
    色調を損なうことなく補修が可能です。速硬化型で作業効率が向上します。耐熱・耐寒・耐候性に優れています。施工後の塗装が可能です。日本シーリング材工業会 JSIA F☆☆☆☆規格品です。
  • 用途1:
    コンクリート・モルタル・石材などのすき間充てん接着に。
  • 内容量:
    1本(120ml)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

05325

05325 イメージ

05325 イメージ

  • 速硬化タイプで作業の短縮ができる(約1時間で皮膜形成:23℃・湿度50%)。
  • 硬化後は、耐熱・耐寒性に優れ、-40~90℃の温度範囲での使用に耐える。
  • 広範囲の下地材料への密着性に優れる。
  • 低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。
  • カビの発生が少ない(防カビ剤配合)。
  • はっ水汚染(しみ出し)が少ない。

性状

  • 粘度:700~1,200Pa・s(23℃)
  • サイズ:W191×D50×H39mm
  • 重量:196g
商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ダークグレー
4901490053254
447-4627
1本(120ml)

2個

1,075( 1,183円 )

1日目

ライトグレー
4901490053261
447-4635
1本(120ml)

2個

1,075( 1,183円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

色調を損なうことなく補修が可能。
【特長】
・速硬化型で作業効率が向上。
・耐熱・耐寒・耐候性に優れている。
・施工後の塗装が可能。
・日本シーリング材工業会JSIAF☆☆☆☆規格品。
【用途】
・コンクリート・モルタル・石材などのすき間充てん接着に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボンド コンクリート・石材シール

ボンド コンクリート・石材シール

    ボンド コークホワイト

    ボンド コークホワイト

      金属用シール S585HF

      金属用シール S585HF

        木工パテA HC-150/151/154/155/157

        木工パテA HC-150/151/154/155/157

          オートンアドハーネダジャンボ

          オートンアドハーネダジャンボ

            オートンノンブリードQイック

            オートンノンブリードQイック

              超耐シーラーTF2000専用プライマー

              超耐シーラーTF2000専用プライマー

                320ml変成シリコンコーク(防蟻シール/グレー)

                320ml変成シリコンコーク(防蟻シール/グレー)

                  POSシール 170ml

                  POSシール 170ml

                    330ml 油性ブチルコーク

                    330ml 油性ブチルコーク

                      500g  ボンドコーク

                      500g ボンドコーク

                        オートンフラットパテ

                        オートンフラットパテ

                          85mlシリコ‐ンシーラント(高温用/赤)

                          85mlシリコ‐ンシーラント(高温用/赤)

                            メーカー コニシ コニシ セメダイン セメダイン オート化学 オート化学 オート化学 エスコ セメダイン エスコ エスコ オート化学 エスコ
                            通常価格 1,075円 948円 1,285円 446円 1,744円 1,282円 854円 2,670円 1,146円 990円 1,100円 2,641円 2,090円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   当日出荷可能
                            商品種類 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - - - シーリング剤 シーリング剤 - シーリング剤 - - シーリング剤
                            グレー ホワイト ホワイト - 淡黄色 ホワイト その他 グレー - グレー - ホワイト
                            質量(g) 196.000 566.000 - - - - - - - - - - -
                            材質1 主成分:変成シリコーン樹脂系 主成分:アクリル樹脂系 - - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) -40~90 -20~80 - - - - - - - - - - -

                            ボンド コンクリート・石材シールのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            床の補修
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/19
                            適切な硬さで硬化したので良かった。硬化後上を歩いてもそんなに違和感なかったので良いと思う。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            充填
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/26
                            コンクリートの割れや上塗りにセメントを使用した場合、強度上の問題が残ります。その点ボンドは強度があり液垂も要領で解決出来ます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました